(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

AS 一次性指套 566款 1000个装

AS
AS
暂无评价
查看360°图
  • AS 一次性指套 566款 1000个装
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
内径 :
质量 (g) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

内径 :

13.5mm
15mm
16.5mm
18mm
21mm
查看全部(5)

质量 (g) :

410
460
540
580
630
查看全部(5)

类型 :

9-3000
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 5个备选型号

    9-3000-01

    9-3000-02

    9-3000-03

    9-3000-04

    9-3000-05

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品规格
型号9-3000-019-3000-029-3000-039-3000-049-3000-05
规格一次性指套566-1
数量:1000个装
内径(mm):13.5
厚度(mm):0.16
材质:NBR(丁腈橡胶)
表面电阻值(Ω):10⁹~10¹¹
一次性指套566-2
1000个装
内径(mm):15
厚度(mm):0.16
材质:NBR(丁腈橡胶)
表面电阻值(Ω):10⁹~10¹¹
一次性指套566-3
1000个装
内径(mm):16.5
厚度(mm):0.16
材质:NBR(丁腈橡胶)
表面电阻值(Ω):10⁹~10¹¹
一次性指套566-4
1000个装
内径(mm):18
厚度(mm):0.16
材质:NBR(丁腈橡胶)
表面电阻值(Ω):10⁹~10¹¹
一次性指套566-5
1000个装
内径(mm):21
厚度(mm):0.16
材质:NBR(丁腈橡胶)
表面电阻值(Ω):10⁹~10¹¹

基本信息

产品类型 丁腈橡胶 使用用途 防静电
厚度 0.16mm 表面电阻值(Ω) 109~11/sq
型号
9-3000-01
9-3000-02
9-3000-03
9-3000-04
9-3000-05
型号数量折扣一般
发货日
内径 质量
(g)
4天 13.5mm 410
4天 15mm 460
4天 16.5mm 540
4天 18mm 580
4天 21mm 630

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空