(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
直径 (mm) :
包装规格 (个) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
3天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
3天起
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 4001-HITO-1000M | 4001-HITO-100M | 4001-OYA-1000M | 4001-OYA-100M |
规格 | 超薄 颜色: 白色 尺寸: 适合食指 直径(mm):11.9 长度(mm):55 厚度(mm):0.4 压花:无 | 超薄 颜色: 白色 尺寸: 适合食指 直径(mm):11.9 长度(mm):55 厚度(mm):0.4 压花:无 | 超薄 颜色: 白色 尺寸: 适合拇指 直径(mm):15.1 长度(mm):55 厚度(mm):0.4 压花:无 | 超薄 颜色: 白色 尺寸: 适合拇指 直径(mm):15.1 长度(mm):55 厚度(mm):0.4 压花:无 |
材质 | 本体: 棉 | 本体: 棉 | 本体: 棉 | 本体: 棉 |
质量 | 20g | 20g | 20g | 20g |
型号 |
---|
4001-HITO-1000M |
4001-HITO-100M |
4001-OYA-1000M |
4001-OYA-100M |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 直径 (mm) | 使用范围 | 包装规格 (个) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000个装 | 11天 | 11.9 | 食指 | 1000 | ||
100个装 | 11天 | 11.9 | 食指 | 100 | ||
1,000个装 | 11天 | 15.1 | 拇指 | 1000 | ||
100个装 | 3天 | 15.1 | 拇指 | 100 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空