(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

WINSES 牛皮指套 男士用(10个装)

WINSES
WINSES
暂无评价
查看360°图
  • WINSES 牛皮指套 男士用
  • WINSES 牛皮指套 男士用
  • WINSES 牛皮指套 男士用
  • WINSES 牛皮指套 男士用
  • WINSES 牛皮指套 男士用
  • WINSES 牛皮指套 男士用
  • WINSES 牛皮指套 男士用
  • WINSES 牛皮指套 男士用
  • WINSES 牛皮指套 男士用
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
直径 (mm) :
颜色 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

直径 (mm) :

15.4
20.5
查看全部(2)

颜色 :

橙色、驼色
绿色、驼色
查看全部(2)

类型 :

4017M1
4017M2
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 4个备选型号

    4017M1-GR

    4017M1-OR

    4017M2-GR

    4017M2-OR

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・厚实的皮革保护指尖。
・部分材质使用平橡胶,紧贴指尖。
・保护指尖免受热和磨损。
・具有优良的耐久性和耐热性。
・焊接时,作为手套外的额外保护。
产品规格
型号4017M1-GR4017M1-OR4017M2-GR4017M2-OR
规格牛皮
带橡胶
颜色: 绿色/驼色
尺寸: 适合拇指
直径(mm):20.5
长度(mm):70
厚度(mm):0.9
压花:无
牛皮
带橡胶
颜色: 橙色/驼色
尺寸: 适合拇指
直径(mm):20.5
长度(mm):70
厚度(mm):0.9
压花:无
牛皮
带橡胶
颜色: 绿色/驼色
尺寸: 适合食指
直径(mm):15.4
长度(mm):83
厚度(mm):0.9
压花:无
牛皮
带橡胶
颜色: 橙色/驼色
尺寸: 适合食指
直径(mm):15.4
长度(mm):83
厚度(mm):0.9
压花:无
材质牛皮、合成橡胶
橡胶部分:聚酯、聚氨酯橡胶
牛皮、合成橡胶
橡胶部分:聚酯、聚氨酯橡胶
牛皮、合成橡胶
橡胶部分:聚酯、聚氨酯橡胶
牛皮、合成橡胶
橡胶部分:聚酯、聚氨酯橡胶
质量30g30g32g32g
使用示例

基本信息

产品类型 皮手套 使用用途 耐热·耐寒
厚度(mm) 0.9 材质 牛皮、合成橡胶(聚酯/聚氨酯橡胶)
样式 带松紧带
型号
4017M1-GR
4017M1-OR
4017M2-GR
4017M2-OR
型号包装数量数量折扣一般
发货日
直径
(mm)
颜色 长度
(mm)
使用范围 质量
(g)

10个装

4天 20.5 绿色、驼色 70 男性拇指 30

10个装

4天 20.5 橙色、驼色 70 男性拇指 30

10个装

4天 15.4 绿色、驼色 83 男性食指 32

10个装

4天 15.4 橙色、驼色 83 男性食指 32

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空