(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

HANAKIGOMU 耐油指套 强力防滑型(20个装)

HANAKIGOMU
HANAKIGOMU
暂无评价
查看360°图
  • HANAKIGOMU 耐油指套 强力防滑型
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
尺寸 :
内径 (mm) :
长度 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

尺寸 :

查看全部(3)

内径 (mm) :

15.5
18.5
20
查看全部(3)

长度 (mm) :

60
70
查看全部(2)

类型 :

22111
22112
22113
查看全部(3)

按发货日筛选:

全部
3天以内

型号:

  • 3个备选型号

    22111

    22112

    22113

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・这是适用于使用油时防滑的合成橡胶指套。
・产品具有强力防滑功能。
・可重复使用,有助于减少垃圾排放。
・用于机械调整、组装等防止油污和污染
产品规格
型号221112211222113
规格不使用RoHS2禁用物质的产品
符合食品卫生法的产品
颜色:棕色
厚度(mm):0.4
内径(mm):20
长度(mm):70
尺寸:粗
压花:有
不使用RoHS2禁用物质的产品
符合食品卫生法的产品
颜色:棕色
厚度(mm):0.4
内径(mm):18.5
长度(mm):70
尺寸:中
压花:有
不使用RoHS2禁用物质的产品
符合食品卫生法的产品
颜色:棕色
厚度(mm):0.4
内径(mm):15.5
长度(mm):60
尺寸:细
压花:有
材料丁腈橡胶(NBR)丁腈橡胶(NBR)丁腈橡胶(NBR)
质量62g60g58g

基本信息

产品类型 丁腈橡胶 使用用途 手指套
颜色 棕色 厚度(mm) 0.4
压花 材质 丁腈橡胶(NBR)
样式 不使用RoHS2禁用物质的产品,符合食品卫生法的产品
型号
22111
22112
22113
型号包装数量数量折扣一般
发货日
尺寸 内径
(mm)
长度
(mm)
质量
(g)

20个装

3天 20 70 62

20个装

3天 18.5 70 60

20个装

3天 15.5 60 58

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空