(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

国誉 翻纸器 戒环式指套 深蓝色3个 透明色2个

国誉(KOKUYO) [日本]
国誉(KOKUYO) [日本]
暂无评价
查看360°图
  • 国誉 翻纸器 戒环式指套 深蓝色3个 透明色2个
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
尺寸 :
内径 (mm) :
长度 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

尺寸 :

S
M
L
查看全部(3)

内径 (mm) :

11
13
15
查看全部(3)

长度 (mm) :

11
12.5
查看全部(2)

类型 :

2□DB
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内
18天以内

型号:

  • 3个备选型号

    42454625

    42454649

    42454663

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥12.29)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥12.29

)

数量折扣:

- -

标准单价:

12.29起

单价(未税):

12.29起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

12.29起

单价(未税):

12.29起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・翻页效果极佳!这款基本色的纸张翻页器非常适合工作场所使用。
产品规格
型号424546254245464942454663
规格类型:S(适合女性细食指)
尺寸(内径/长度):11/11
类型:M(适合女性食指和中指)
尺寸(内径/长度):13/11
类型:L(适合女性拇指和男性食指)
尺寸(内径/长度):15/12.5
质量2g3g5g

基本信息

产品类型 防滑型 使用用途 手指套
颜色 深蓝色×3、透明×2
型号
42454625
42454649
42454663
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺寸 内径
(mm)
长度
(mm)
适用范围 质量
(g)

12.29起

4天 S 11 11 女性细食指 2

12.29起

4天 M 13 11 女性食指/中指 3

12.29起

18天 L 15 12.5 女性拇指、男性食指 5

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空