(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

冷冻干燥机

亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
暂无评价
查看360°图
  • 冷冻干燥机
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余1项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

类型 :

CC-5062-01
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
21天以内

型号:

  • 1个备选型号

    CC-5062-01

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
● 体积小操作方便,配有氮气充气阀。
● 记录功能:符合FDA和新版GMP要求,冻干过程数据可以移出保存。
● 智能控制方式:PLC+触摸屏控制方式,可实现自动化运行。
● 自动化出除霜功能:自动化除霜,缩短化霜周期,节约能源。
● 复叠制冷技术:独立工质单机自复叠制冷系统,性能高效,运行安全,维护简单。
产品规格
● 除霜方式:电除霜
● 平均化霜时间:<40min
● 双层水平歧管架:24只(广口瓶与茄型瓶可选)
● 电源/整机能耗:220V 50Hz/2200VA
● 结冰量:14l/pi
● 主机外形尺寸:890×73×1000mm
● 空载冷陷温度/真空泵:<-56℃(-80℃可选)/4l/s
● 冷凝器尺寸:φ300×350mm
● 冷凝腔容积:25l

基本信息

产品类型 干燥器 厂家型号 Scientz-25T
电源 220V 50Hz 外形尺寸(mm) 890×73×1000
销售包装 1台 压缩机马力((HP)/数量) 1.1/1
系统制冷剂 R404R23 制冷机类别 环保冷媒
型号
CC-5062-01
型号数量折扣一般
发货日
21天

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空