(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
5天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥589.97)
数量折扣:
- -预计发货日:
5天
包装规格:
¥589.97
)数量折扣:
项目 | 7029A脲基润滑脂系列 | 试验方法 | |||
2 | 1.5 | 1 | 0 | ||
外观 | 黄色至褐色均匀油膏 | 黄色至褐色均匀油膏 | 黄色至褐色均匀油膏 | 黄色至褐色均匀油膏 | 目测 |
工作锥入度,0.1mm | 285 | 305 | 323 | 375 | GB/T 269 |
滴点,℃ | 287 | 284 | 279 | 268 | GB/T 3498 |
蒸发度(150℃,1h),%(m/m) | 1.2 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | SH/T 0337 |
相似黏度(-10℃,10s-1),Pa·s | 893 | 654 | 356 | 234 | SH/T 0048 |
腐蚀(45#钢,100℃,3h) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | SH/T 0331 |
水淋流失量(40℃±1℃),%(m/m) | 1 | 1 | 1 | 2 | SH/T 0109 |
滴点(℃) | 279 | 规格 | 17KG/桶 |
NLGI稠度等级 | 1 | 颜色 | 黄色至褐色 |
使用温度(℃) | -20~150 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空