(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
10天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥2,907.71)
数量折扣:
- -预计发货日:
10天
包装规格:
¥2,907.71
)数量折扣:
项目 | FMZ350耐高温润滑脂 | 试验方法 |
外观 | 白色均匀油膏 | 目测 |
NLGI等级 | 2 | GB/T 269 |
蒸发度(200℃,24h),%(m/m) | 3 | SH/T 0337 |
Emcor腐蚀测试 | ≤1 | IP220 |
压力分油,%(m/m) | 3 | GB/T 392 |
烧结负荷(1500rpm),N | 6000 | SH/T 0202 |
规格 | 100G/桶 | NLGI稠度等级 | 2 |
颜色 | 白色 | 使用温度(℃) | -60~250 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空