(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
5天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥240.20)
数量折扣:
- -预计发货日:
5天
包装规格:
¥240.20
)数量折扣:
项目 | 4402热定型机油系列 | ||
4402 | 4402-1 | 4402-2 | |
运动黏度(100℃),mm2/s | 32 | 36.55 | 72 |
黏度指数 | 188 | 183 | 220 |
酸值,mgKOH/g | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
蒸发度(200℃,2h),% | 4.02 | 3.69 | 2.58 |
闪点(开口),℃ | 270 | 265 | 270 |
闪点(开口)(℃) | 265 | 运动黏度((100℃),mm2/s) | 36.55 |
黏度指数 | 183 | 酸值(mgKOH/g) | 0.03 |
蒸发度((200℃,2h),%) | 3.69 | 规格 | 3.5KG/桶 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空