(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
装载载荷(kg) :
货叉宽度(mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
10天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥4,064.16)
数量折扣:
- -预计发货日:
10天
包装规格:
¥4,064.16
)数量折扣:
型号 |
---|
ZF25L-N |
ZF25S-N |
ZF30L-N |
ZF30S-N |
ZFP25L-N |
ZFP25S-N |
ZFP30L-N |
ZFP30S-N |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 装载载荷(kg) | 货叉宽度(mm) | 类型 | 商品描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥4,064.16起 | 有 | 10天 | 2500 | 700 | 标准款 | 2500Kg 电子称重型手动液压搬运车(不带打印机),货叉外宽700X长度1150mm,货叉高度范围80-195mm, 精度0.5Kg,PU轮 | |
¥4,064.16起 | 有 | 10天 | 2500 | 570 | 标准款 | 2500Kg 电子称重型手动液压搬运车(不带打印机),货叉外宽570X长度1150mm,货叉高度范围80-195mm, 精度0.5Kg,PU轮 | |
¥4,256.28起 | 有 | 10天 | 3000 | 700 | 标准款 | 3000Kg 电子称重型手动液压搬运车(不带打印机),货叉外宽700X长度1150mm,货叉高度范围80-195mm, 精度0.5Kg,PU轮 | |
¥4,256.28起 | 有 | 10天 | 3000 | 570 | 标准款 | 3000Kg 电子称重型手动液压搬运车(不带打印机),货叉外宽570X长度1150mm,货叉高度范围80-195mm, 精度0.5Kg,PU轮 | |
¥4,625.75起 | 有 | 10天 | 2500 | 700 | 带打印功能 | 2500Kg 电子称重型手动液压搬运车(带打印机),货叉外宽700X长度1150mm,货叉高度范围80-195mm, 精度0.5Kg,PU轮 | |
¥4,625.75起 | 有 | 10天 | 2500 | 570 | 带打印功能 | 2500Kg 电子称重型手动液压搬运车(带打印机),货叉外宽570X长度1150mm,货叉高度范围80-195mm, 精度0.5Kg,PU轮 | |
¥4,803.10起 | 有 | 10天 | 3000 | 700 | 带打印功能 | 3000Kg 电子称重型手动液压搬运车(带热敏纸打印机),货叉外宽700X长度1150mm,货叉高度范围80-195mm | |
¥4,803.10起 | 有 | 10天 | 3000 | 570 | 带打印功能 | 3000Kg 电子称重型手动液压搬运车(带热敏纸打印机),货叉外宽570X长度1150mm,货叉高度范围80-195mm |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空