(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type |
内螺纹型 | ||||
① | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度60~63HRC | KFFSTA |
② | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GKFFSTA |
③ | 相当于SKS3 | - | - | BKFFSTA |
④ | SUS304 | - | - | SKFFSTA |
⑤ | 相当于SUS440C | - | 淬火硬度50~55HRC | CKFFSTA |
D 或 P | 普通级 | 精密级 | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
1.50 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01 ~ 30.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | M | ℓ | C | |||
Type | D公差 选择 | P公差 选择 | D | ||||||
KFFSTA GKFFSTA BKFFSTA SKFFSTA CKFFSTA | M P G H | S M P G H | 6 | 4.00~6.00 | 8~12 | 4.0~12.0 | M3 | 5 | 0.5 |
6T | M2.6 | 4 | |||||||
8 | 6.00~8.00 | 11~16 | 6.0~15.0 | M5 | 8 | 1 | |||
8T | M4 | 6 | |||||||
10 | 7.00~10.00 | 11~20 | 6.0~20.0 | M5 | 8 | ||||
12 | 7.00~12.00 | 12~24 | 6.0~20.0 | 1.5 | |||||
13 | 8.00~13.00 | 13~26 | 6.0~20.0 | M8 | 10 | 2 | |||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 7.0~20.0 | 12 | 3 | ||||
20 | 13.00~20.00 | 20~40 | 7.0~20.0 |
型号 |
---|
BKFFSTAGG6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAGG6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAGG8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAGG8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAGG10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAGG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAGG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAGG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAGG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAGH6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAGH6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAGH8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAGH8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAGH10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAGH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAGH13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAGH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAGH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAGM6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAGM6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAGM8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAGM8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAGM10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAGM12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAGM13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAGM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAGM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAGP6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAGP6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAGP8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAGP8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAGP10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAGP12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAGP13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAGP16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAGP20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAGS6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAGS6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAGS8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAGS8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAGS10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAGS12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAGS13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAGS16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAGS20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAHG6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAHG6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAHG8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAHG8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAHG10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAHG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAHG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAHG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAHG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAHH6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAHH6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAHH8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAHH8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAHH10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAHH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAHH13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAHH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAHH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAHM6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAHM6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAHM8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAHM8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAHM10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAHM12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAHM13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAHM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAHM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAHP6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAHP6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAHP8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAHP8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAHP10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAHP12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAHP13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAHP16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAHP20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAHS6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAHS6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSTAHS8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAHS8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSTAHS10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAHS12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFSTAHS13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAHS16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFSTAHS20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 表面处理 | 热处理 | 钢材种类 | 不锈钢种类 | 定位侧外径P (φ) | 定位侧外径公差 | 安装侧外径 d (φ) | 安装侧公差 | 螺纹直径M (mm) | 安装部长度 L (mm) | 定位部长度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | g6 | 6 | g6 | 3 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | g6 | 6T | g6 | 2.6 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | g6 | 8 | g6 | 5 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | g6 | 8T | g6 | 4 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 10 | g6 | 10 | g6 | - | 11 ~ 23 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 12 | g6 | 12 | g6 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8 ~ 13 | g6 | 13 | g6 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 10 ~ 16 | g6 | 16 | g6 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 20 | g6 | 20 | g6 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | h7 | 6 | g6 | 3 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | h7 | 6T | g6 | 2.6 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | h7 | 8 | g6 | 5 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | h7 | 8T | g6 | 4 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 10 | h7 | 10 | g6 | - | 11 ~ 23 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 12 | h7 | 12 | g6 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8 ~ 13 | h7 | 13 | g6 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 10 ~ 16 | h7 | 16 | g6 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 20 | h7 | 20 | g6 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | m6 | 6 | g6 | 3 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | m6 | 6T | g6 | 2.6 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | m6 | 8 | g6 | 5 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | m6 | 8T | g6 | 4 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 10 | m6 | 10 | g6 | - | 11 ~ 23 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 12 | m6 | 12 | g6 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8 ~ 13 | m6 | 13 | g6 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 10 ~ 16 | m6 | 16 | g6 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 20 | m6 | 20 | g6 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | p6 | 6 | g6 | 3 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | p6 | 6T | g6 | 2.6 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | p6 | 8 | g6 | 5 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | p6 | 8T | g6 | 4 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 10 | p6 | 10 | g6 | - | 11 ~ 23 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 12 | p6 | 12 | g6 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8 ~ 13 | p6 | 13 | g6 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 10 ~ 16 | p6 | 16 | g6 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 20 | p6 | 20 | g6 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | 0/-0.01 | 6 | g6 | 3 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | 0/-0.01 | 6T | g6 | 2.6 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | 0/-0.01 | 8 | g6 | 5 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | 0/-0.01 | 8T | g6 | 4 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 10 | 0/-0.01 | 10 | g6 | - | 11 ~ 23 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 12 | 0/-0.01 | 12 | g6 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8 ~ 13 | 0/-0.01 | 13 | g6 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 10 ~ 16 | 0/-0.01 | 16 | g6 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 20 | 0/-0.01 | 20 | g6 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | g6 | 6 | h7 | 3 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | g6 | 6T | h7 | 2.6 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | g6 | 8 | h7 | 5 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | g6 | 8T | h7 | 4 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 10 | g6 | 10 | h7 | - | 11 ~ 23 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 12 | g6 | 12 | h7 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8 ~ 13 | g6 | 13 | h7 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 10 ~ 16 | g6 | 16 | h7 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 20 | g6 | 20 | h7 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | h7 | 6 | h7 | 3 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | h7 | 6T | h7 | 2.6 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | h7 | 8 | h7 | 5 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | h7 | 8T | h7 | 4 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 10 | h7 | 10 | h7 | - | 11 ~ 23 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 12 | h7 | 12 | h7 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8 ~ 13 | h7 | 13 | h7 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 10 ~ 16 | h7 | 16 | h7 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 20 | h7 | 20 | h7 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | m6 | 6 | h7 | 3 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | m6 | 6T | h7 | 2.6 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | m6 | 8 | h7 | 5 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | m6 | 8T | h7 | 4 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 10 | m6 | 10 | h7 | - | 11 ~ 23 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 12 | m6 | 12 | h7 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8 ~ 13 | m6 | 13 | h7 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 10 ~ 16 | m6 | 16 | h7 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 20 | m6 | 20 | h7 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | p6 | 6 | h7 | 3 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | p6 | 6T | h7 | 2.6 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | p6 | 8 | h7 | 5 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | p6 | 8T | h7 | 4 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 10 | p6 | 10 | h7 | - | 11 ~ 23 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 12 | p6 | 12 | h7 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8 ~ 13 | p6 | 13 | h7 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 10 ~ 16 | p6 | 16 | h7 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 20 | p6 | 20 | h7 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | 0/-0.01 | 6 | h7 | 3 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | 0/-0.01 | 6T | h7 | 2.6 | 8 ~ 17 | 4 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | 0/-0.01 | 8 | h7 | 5 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | 0/-0.01 | 8T | h7 | 4 | 11 ~ 21 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 10 | 0/-0.01 | 10 | h7 | - | 11 ~ 23 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 7 ~ 12 | 0/-0.01 | 12 | h7 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8 ~ 13 | 0/-0.01 | 13 | h7 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 10 ~ 16 | 0/-0.01 | 16 | h7 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 20 | 0/-0.01 | 20 | h7 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 |
Loading...
基本形状 | 小头 | 导入侧前端形状 | 圆型 |
导入侧前端类型 | 平头型 | 导入侧样式 | 无 |
安装侧形状 | 内螺纹 | 表面处理 | 无 |
热处理 | 无 | 钢材种类 | [SKS3] 相当于SKS3 |
不锈钢种类 | - | 定位侧外径P(φ) | 4 ~ 6 |
定位侧外径公差 | g6 | 安装侧外径 d(φ) | 6 |
安装侧公差 | g6 | 螺纹直径M(mm) | 3 |
用途 | 标准形状 | 肩型 | 无 |
安装部长度 L(mm) | 8 ~ 17 | 定位部长度 B(mm) | 4 ~ 15 |
RoHS | 10 |
基本形状 | 小头 | 导入侧前端形状 | 圆型 | 导入侧前端类型 | 平头型 |
导入侧样式 | 无 | 安装侧形状 | 内螺纹 | 表面处理 | 无 |
热处理 | 无 | 钢材种类 | [SKS3] 相当于SKS3 | 不锈钢种类 | - |
定位侧外径P(φ) | 4 ~ 6 | 定位侧外径公差 | g6 | 安装侧外径 d(φ) | 6 |
安装侧公差 | g6 | 螺纹直径M(mm) | 3 | 用途 | 标准形状 |
肩型 | 无 | 安装部长度 L(mm) | 8 ~ 17 | 定位部长度 B(mm) | 4 ~ 15 |
RoHS | 10 |
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type |
内螺纹型 | ||||
① | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度60~63HRC | KFFSTA |
② | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GKFFSTA |
③ | 相当于SKS3 | - | - | BKFFSTA |
④ | SUS304 | - | - | SKFFSTA |
⑤ | 相当于SUS440C | - | 淬火硬度50~55HRC | CKFFSTA |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
夹具衬套 自由指定薄壁型 直柱型 | 夹具衬套 带肩自由指定型 薄壁型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBAUF10-P7.31-L8.5 | 代表型号:JBHUFM25-P15.61-L20.0 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:常规形状使用广泛 | 优点:适合高度位置难以调整情况 | 优点:可吸收间隙误差 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明