(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 |
E-LUWANDC125 |
型式 | L1 | H | h | t | R | d | N | 容许负载 | 重量 | |
Type | L | (N) | (g) | |||||||
E-LUWANDC | 105 | 120 | 30 | 24 | 5 | 25 | 7.5 | 5.5 | 500 | 83 |
115 | 130 | 33 | 27 | 5 | 26 | 7.5 | 5.5 | 90 | ||
125 | 145 | 34 | 28 | 5.5 | 30 | 10 | 6.5 | 106 |
型号 |
---|
E-LUWANDC105 |
E-LUWANDC115 |
E-LUWANDC125 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 全高 (mm) | 尺寸 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 105 | 30 | 120 | |
有 | 当天 | 115 | 33 | 130 | |
有 | 当天 | 125 | 34 | 145 |
Loading...
间距 P(mm) | 105 | 本体材质 | [不锈钢] 相当于SUS304 |
全高(mm) | 30 | 本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 |
握柄直径 D(mm) | 17 | 平面安装型种类 | 拱型 |
安装方法 | 圆孔 | 本体表面处理 | 抛光 |
附加功能 | 无 | 握柄截面形状 | 圆型 |
使用载荷(N) | 500 | 尺寸 L(mm) | 120 |
尺寸 W(mm) | 21 | 适用螺栓·螺帽组件 | 单件(无螺栓、螺帽) |
间距 P(mm) | 105 | 本体材质 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 全高(mm) | 30 |
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 握柄直径 D(mm) | 17 | 平面安装型种类 | 拱型 |
安装方法 | 圆孔 | 本体表面处理 | 抛光 | 附加功能 | 无 |
握柄截面形状 | 圆型 | 使用载荷(N) | 500 | 尺寸 L(mm) | 120 |
尺寸 W(mm) | 21 | 适用螺栓·螺帽组件 | 单件(无螺栓、螺帽) |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明