(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 |
E-LHHKS | SUS304 |
型式 | 形状 | ℓ | L1 | L2 | L3 | *容许负载 | 重量 | |
Type | L | No. | (N) | (g) | ||||
E-LHHKS | 25 | A | 6 | 13 | - | - | 29.4 | 13 |
30 | 7 | 16 | - | - | 39.2 | 16 | ||
40 | 8 | 24 | - | - | 58.8 | 21 | ||
50 | 10 | 30 | - | - | 68.6 | 26 | ||
65 | B | 8.5 | 24 | 24 | - | 98 | 34 | |
75 | 9.5 | 28 | 28 | - | 107.8 | 39 | ||
90 | 10 | 35 | 35 | - | 127.4 | 47 | ||
100 | C | 11 | 26 | 26 | 26 | 147 | 52 |
长度 L(mm) | 25 | 平型铰链种类 | 方板型 |
宽度 W(mm) | 32 | 本体材质 | [不锈钢] SUS304 |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 |
安装螺纹孔类型 | 圆孔 | 工作负载(N) | 29.4 |
本体表面处理 | 无 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
长度 L(mm) | 25 | 平型铰链种类 | 方板型 | 宽度 W(mm) | 32 |
本体材质 | [不锈钢] SUS304 | 本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | 圆孔 |
工作负载(N) | 29.4 | 本体表面处理 | 无 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
平型铰链种类 | 方板型 | 宽度 W(mm) | 32 |
本体材质 | SUS304 | 本体种类 | 平型铰链 |
使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | 圆孔 |
本体表面处理 | 无 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明