(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

经济型 Z轴手动滑台 薄型 交叉滚子导轨型

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价
查看360°图
  • 经济型 Z轴手动滑台  薄型 交叉滚子导轨型
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余5项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
台面尺寸(长度) L (mm) :
台面尺寸(宽度) W (mm) :
承受载荷 (N) :
移动量(Z距离) (mm) :
追加工 :
按发货日筛选:

收起参数

台面尺寸(长度) L (mm) :

50
90
查看全部(2)

台面尺寸(宽度) W (mm) :

50
90
查看全部(2)

承受载荷 (N) :

19.6
58.8
查看全部(2)

移动量(Z距离) (mm) :

±6.5
±12.5
查看全部(2)

追加工 :

AZR[变更旋钮位置:中心左右/上下反向向]
[标准型]
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
9天以内

型号:

  • 4个备选型号

    E-ZPBG50

    E-ZPBG50-AZR

    E-ZPBG90

    E-ZPBG90-AZR

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

产品概述
本系列交叉滚子导轨型滑台是一款经济型滑台。可作为简易位置调整用滑台使用,主体采用铝合金材质,实现了轻量化;
表面进行黑色阳极氧化处理。导向方式上采用交叉滚子导轨,可满足必要使用精度。
由于在中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。是一款在性能与价格之间得到平衡的滑台。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:通过简化结构,改善加工工艺,实现低价格。
特点3:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
Type 材质 表面处理
E-ZPBG铝合金黑色阳极氧化
 
E-ZPBG50E-ZPBG90
E-ZPBG50E-ZPBG90
规格概述
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。
订货范例 型式(Type·No.)  
 E-ZPBG50  
 型式(Type·No.)追加工
 E-ZPBG50AZR
 
型式滑台面(mm)移动量(mm)耐负载(N)移动精度(μm)最小读数
(μm)
自重(kg)
TypeNo.直线度
E-ZPBG5050X50±6.519.6100.010.3
9090X90±12.558.80.75

■追加工
Alterations变更锁紧旋钮的位置
Spec.左右反向
变更千分尺旋钮的位置
CodeAZR

■移动量
  目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。

■直线度
  滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
 
米思米手动滑台直线度示意图




米思米手动滑台直线度检测方法
使用方法
■使用温度・环境
  推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
  精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)

■滑台的安装姿态及其特性
示意图米思米Z轴滑台水平安装示意图米思米Z轴滑台倒置安装示意图米思米Z轴滑台侧置水平安装示意图米思米Z轴滑台侧置垂直安装示意图
安装姿态水平倒置侧置水平侧置垂直
耐负载特性
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
米思米InCAD library案例库之经济型手动滑台使用案例介绍
机构名称:检测标签剥落不良的传感器位置调整
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
高精度 手动水平面Z轴 交叉滚子导轨型滑台 高精度 手动水平面Z轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台 高精度 手动水平面Z轴 直线滚珠导轨型 薄型滑台
米思米高精度手动水平面Z轴交叉滚子导轨型滑台ZLPG系列 米思米高精度手动水平面Z轴燕尾槽齿条齿轮型滑台ZLFG系列 米思米高精度手动水平面Z轴直线滚珠导轨型滑台ZLTG系列
代表型号: ZLPG40 代表型号: ZLFG60 代表型号: ZLTG80
优点: 高精度、可承受力矩负载 优点: 行程较长、可快速进给 优点: 薄型、省空间

基本信息

进给方式 微调旋钮型 移动导向方式 交叉滚子型
滑台材质 铝合金 滑台表面处理 阳极氧化处理(黑色)
Z轴滑台工作面 Z轴 滑台直线度(μm) 10
型号
E-ZPBG50
E-ZPBG50-AZR
E-ZPBG90
E-ZPBG90-AZR
型号数量折扣一般
发货日
台面尺寸(长度) L
(mm)
台面尺寸(宽度) W
(mm)
承受载荷
(N)
移动量(Z距离)
(mm)
追加工
9天 50 50 19.6 ±6.5 [标准型]
9天 50 50 19.6 ±6.5 AZR[变更旋钮位置:中心左右/上下反向向]
9天 90 90 58.8 ±6.5 [标准型]
9天 90 90 58.8 ±12.5 AZR[变更旋钮位置:中心左右/上下反向向]

Loading...

  1. 1

尺寸图
Type 材质 表面处理
E-ZPBG铝合金黑色阳极氧化
 
E-ZPBG50E-ZPBG90
E-ZPBG50E-ZPBG90
规格表
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。
订货范例 型式(Type·No.)  
 E-ZPBG50  
 型式(Type·No.)追加工
 E-ZPBG50AZR
 
型式滑台面(mm)移动量(mm)耐负载(N)移动精度(μm)最小读数
(μm)
自重(kg)
TypeNo.直线度
E-ZPBG5050X50±6.519.6100.010.3
9090X90±12.558.80.75

■追加工
Alterations变更锁紧旋钮的位置
Spec.左右反向
变更千分尺旋钮的位置
CodeAZR

■移动量
  目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。

■直线度
  滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
 
米思米手动滑台直线度示意图




米思米手动滑台直线度检测方法

关于此商品的常见问题 (FAQ)

交叉滚子导轨型滑台的移动距离为±XX是什么意思?
行程±XXmm的意义为,以千分尺旋钮全行程中间值为基点,左右方向或上下方向各可以移动多少mm。
交叉滚子导轨型手动滑台的复位方式是什么?使用上应该注意哪些?
千分尺旋钮型手动滑台是通过拉伸弹簧来复位的。若施加的负载大于弹簧负载时,滑台面有可能无法正常复位,或直接损坏弹簧,使用时请注意。
滑台可以垂直安装吗?需要注意什么?
可以,但是需要注意耐负载为水平安装时的1/3左右;并且注意进给方向,不要与重力处于同一方向,因为如果施加作用力大于弹簧负载时,滑台面有可能因无法承重而下落。
手动滑台商品是否可以倒置使用吗?
除燕尾槽产品以外都可以。燕尾槽商品严禁倒置使用。
XY型的滑台没有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由组装吗?
可以。
可以制定运输方式吗?
可以根据需要评估指定运输方式
滑台能使用几年,多久精度会变差?
没有固定年数规定,根据使用工况温度、湿度、使用频率、维护保养、粉尘等各种因素变化,不能推算出具体的使用期限
滑台使用温度范围是多少?
滑台使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
推荐使用环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
滑台可以推荐使用温度(22±5℃)以外使用吗?
可以。
有粉尘或脏污环境可以使用吗?
尽量避免以下场所使用
1、较多粉尘或脏污环境,特别是金属粉多的环境
2、靠近火烛、有水或油多的环境
3、有腐蚀性气体、可燃性气体的环境
查看更多问题

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空