(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
台面尺寸(长度) L (mm) :
台面尺寸(宽度) W (mm) :
承受载荷 (N) :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
9天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
9天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
Type | 主体材质 | 表面处理 |
E-ZPLBG | 铝合金 | 黑色阳极氧化 |
E-ZPLBG40 | E-ZPLBG60 |
E-ZPLBG80 | |
型式(Type·No.) | ||
E-ZPLBG40 |
型式 | 滑台面(mm) | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 移动直线度 (μm) | 自重(kg) | |
Type | No. | |||||
E-ZPLBG | 40 | 40X40 | 0~6 | 19.6 | 5 | 0.16 |
60 | 60X60 | 29.4 | 0.24 | |||
80 | 80X80 | 0.32 |
示意图 | ||||
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | △ | △ | △ |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
中精度 手动水平面Z轴 直线滚珠导轨型滑台 | 高精度 手动水平面Z轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台 | 高精度 手动水平面Z轴 交叉滚子导轨型滑台 | ||
代表型号: ZLLB40 | 代表型号: ZLFG60 | 代表型号: ZLPG40 | ||
优点: 价格低、高刚性 | 优点: 行程较长、可快速进给 | 优点: 高精度、可承受力矩负载 |
进给方式 | 微调旋钮型 | 移动导向方式 | 直线式滚珠导向 |
滑台材质 | 铝合金 | 滑台表面处理 | 阳极氧化处理(黑色) |
Z轴滑台工作面 | 水平面Z轴 | 滑台直线度(μm) | 5 |
滑台平行度(μm) | 100 | 移动量(mm) | 0~6 |
Loading...
Type | 主体材质 | 表面处理 |
E-ZPLBG | 铝合金 | 黑色阳极氧化 |
E-ZPLBG40 | E-ZPLBG60 |
E-ZPLBG80 | |
型式(Type·No.) | ||
E-ZPLBG40 |
型式 | 滑台面(mm) | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 移动直线度 (μm) | 自重(kg) | |
Type | No. | |||||
E-ZPLBG | 40 | 40X40 | 0~6 | 19.6 | 5 | 0.16 |
60 | 60X60 | 29.4 | 0.24 | |||
80 | 80X80 | 0.32 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空