(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

螺旋槽丝锥 VPO-US-SFT钢用/内冷油孔高速同步型V涂层35°螺旋槽丝锥

根据数量多少打折

品牌:

欧士机(OSG) [日本]
欧士机(OSG) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

492.30起
(

标准单价:

492.30起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥492.30)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

492.30起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

89天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

89天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
2个备选型号

8313343

8313365

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
同步进给设备专用丝锥,可在碳素钢上进行50m/min以上的高速攻丝加工。

基本信息

螺纹类型 公制螺纹 工件材料 低碳钢(C含量少于0.25%) / 中碳钢(C含量0.25~0.45%) / 合金钢(SCM) / 不锈钢(SUS)
螺距(P)、牙数(mm) 1.25 丝锥材质 粉末高速钢
丝锥种类 螺旋槽丝锥 孔类型 通孔用 / 盲孔用
吃入部牙数(Lcf) 2P 涂层种类 其它
有无涂层 槽数 3
精度 OH4 螺旋角(度) 35
柄径精度 h7
 
型号
8313343
8313365
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
螺纹尺寸(公称) 全长(L)
(mm)
螺纹长
(mm)
柄径
(mm)
颈长
(mm)
重量
(g)

492.30起

89天 M10 75 12 8 41 27

601.07起

89天 M12 82 14 10 48 42

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

螺纹尺寸(公称) M10 螺纹类型 公制螺纹
工件材料 低碳钢(C含量少于0.25%)[◎] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[◎] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] 螺距(P)、牙数(mm) 1.25
丝锥材质 粉末高速钢 丝锥种类 螺旋槽丝锥
孔类型 通孔用 / 盲孔用 吃入部牙数(Lcf) 2P
涂层种类 其它 有无涂层
全长(L)(mm) 75 螺纹长(mm) 12
柄径(mm) 8 槽数 3
精度 OH4 螺旋角(度) 35
颈长(mm) 41 柄径精度 h7
重量(g) 27
螺纹尺寸(公称) M10 螺纹类型 公制螺纹 工件材料 低碳钢(C含量少于0.25%)[◎] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[◎] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○]
螺距(P)、牙数(mm) 1.25 丝锥材质 粉末高速钢 丝锥种类 螺旋槽丝锥
孔类型 通孔用 / 盲孔用 吃入部牙数(Lcf) 2P 涂层种类 其它
有无涂层 全长(L)(mm) 75 螺纹长(mm) 12
柄径(mm) 8 槽数 3 精度 OH4
螺旋角(度) 35 颈长(mm) 41 柄径精度 h7
重量(g) 27
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
2个备选型号

8313343

8313365

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 螺纹尺寸(公称)

    M10

    M12

  • 全长(L)(mm)

    75

    82

  • 螺纹长(mm)

    12

    14

  • 柄径(mm)

    8

    10

  • 颈长(mm)

    41

    48

  • 类型

    VPO-US-SFT

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    89天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。