(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 预设式脱跳型扭力扳手,金属手柄,550~2800N
  • 预设式脱跳型扭力扳手,金属手柄,550~2800N
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.15>

预设式脱跳型扭力扳手,金属手柄,550~2800N

品牌:
东日(TOHNICHI)[日本]
东日(TOHNICHI)[日本]
暂无评价

单价(未税):

4,337.97起
(

标准单价:

4,337.97起
)

单价(未税):

4,337.97起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
扭矩调整范围 (N・m) :
100-550
150-750
200-1000
300-1400
500-2100
800-2800
查看全部(6)
驱动方头尺寸 (mm(英寸)) :
19.0(3/4")
25.4(1")
38.1(1.5")
查看全部(3)
最小刻度 (N・m) :
5
10
20
查看全部(3)
全长 (mm) :
1189
1342
1515
1787
1895
2405
查看全部(6)
类型 :
QLE
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

5天以内

13天以内

60天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 机械显示式
扭矩精度(±%): ±3%
有无头部交换功能:
本体/选购件: 本体
受力方向: 顺时针
产地: 全进口

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 扭矩调整范围 (N・m) 驱动方头尺寸 (mm(英寸)) 最小刻度 (N・m) 全长 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・紧固作业用扭力扳手的基本形状。
・达到设定扭矩时,内置的肘节装置会发出清晰的“咔嗒”声音信号,表明紧固完成。
・棘轮头由24齿组成,有15度的操作范围,可以在空间有限的工作环境中使用。
・通过旋钮和刻度可以轻松调整扭矩设置。
・使用内置扭矩调整手柄无需专用工具就可简单地进行QLE550N2~2800N2的扭矩变更。
・QLE550N2~2800N2拆分成扭力扳手本体和延长手柄两部分,可以紧凑地收起来。

基本信息

产品类型 机械显示式 有无头部交换功能
受力方向 顺时针 扭矩精度(±%) ±3%
本体/选购件 本体 产地 全进口
型号
QLE1000N2
QLE1400N2
QLE2100N2
QLE2800N2
QLE550N2
QLE750N2
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
扭矩调整范围
(N・m)
驱动方头尺寸
(mm(英寸))
最小刻度
(N・m)
全长
(mm)

6,275.40起

60天 200-1000 25.4(1") 5 1515

8,451.70起

5天 300-1400 25.4(1") 10 1787

14,385.41起

60天 500-2100 25.4(1") 10 1895

24,782.03起

60天 800-2800 38.1(1.5") 20 2405

4,337.97起

3天 100-550 19.0(3/4") 5 1189

5,194.03起

13天 150-750 19.0(3/4") 5 1342

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空