(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 英诺威 免水洗消毒凝胶500ml
收藏
对比
细节
类似品

英诺威 免水洗消毒凝胶500ml

品牌:
英诺威INOHV[中国]
英诺威INOHV[中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
包装规格 :
24瓶/箱
查看全部(1)
类型 :
INOV-MX-500G
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 液体型
磨砂膏:
毛重: 12kg
容器形状: 按压泵式
适用对象: 手部清洁
保质期: 2年
容量(kg): 0.5
香型:
包装规格: 24瓶/箱

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 包装规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
・免洗速干,消毒杀菌,温和亲肤。
・有效成分:本品为苯扎溴铵的乙醇胶水溶液,其中苯扎溴铵含量为0.2%±0.1(w/v),乙醇含量为70%-75%。
・杀灭微生物类别:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、绿脓杆菌。
・有效期:两年
・使用范围:适用于外科手消毒、工作和生活中的卫生消毒。

产品概述
消毒杀菌免洗消毒洗手液,500ml家庭装,含70-75%乙醇含量能够杀灭多重细菌,免洗速干不粘手,人手一瓶,家中常备,安心出行
杀菌企业生产更专业,已获得消杀认证
英诺威 免水洗消毒凝胶500ml
英诺威 免水洗消毒凝胶500ml
产品特点
1. 含70%-75%乙醇含量,能够杀灭多重细菌。
2. 免洗速干不粘手,无需水洗,清爽速干不粘腻。
3. 温和护肤,杀菌消毒同时还可呵护娇嫩双手。
规格概述
型号容量单位单位适用对象香型
INOV-MX-500G500g24瓶/箱手部清洁
使用案例
· 日常手部消毒清洁
使用案例
注意事项
1、根据国家卫生健康委相关规定,消字产品属于卫生用品消毒用品范畴,不能宣称医疗、美容作用,也不具备治疗效果
2、本品为外用产品,不得口服。
3、请放在阴凉处,避免阳光或高温照射
检测报告

 

基本信息

产品类型 液体型 容器形状 按压泵式
容量(kg) 0.5 磨砂膏
适用对象 手部清洁 香型
毛重 12kg 保质期 2年
包装规格 24瓶/箱
型号
INOV-MX-500G
型号包装数量数量折扣一般
发货日
包装规格

24个装

5天 24瓶/箱

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 有什么显著的特征和优势?
滋润护肤,采用和手部皮肤ph值相近得配方,能避免皮肤ph值被破坏而导致得皮肤伤害,有效滋润肌肤,温和不刺激,就等于皮肤有一层保护膜一样
2、 杀菌效果如何
乙醇含量70%-75%,能够有效得杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、绿脓杆菌等细菌。
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空