(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 滴露 洗手液500ml
  • 滴露 洗手液500ml
  • 滴露 洗手液500ml
  • 滴露 洗手液500ml
  • 滴露 洗手液500ml
  • 滴露 洗手液500ml
  • 滴露 洗手液500ml
收藏
对比
细节
类似品

滴露 洗手液500ml

品牌:
滴露DETTOL[英国]
滴露DETTOL[英国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
香型 :
滋润倍护
经典松木
查看全部(2)
包装规格 :
12瓶/箱
查看全部(1)
类型 :
DETTOL-XSY-500G
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 液体型
磨砂膏:
保质期: 3年
容器形状: 按压泵式
适用对象: 手部清洁
包装规格: 12瓶/箱
容量(kg): 0.5
毛重: 6kg

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 香型 包装规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
・ph均衡配方,丰富滋养,独特清香。
・滴露健康抑菌洗手液,全新升级配方,可有效抑制99.9%的细菌*(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌),同时更多呵护成分,带给肌肤优质感受!
・有效期:三年
・使用功效:保护双手原理细菌侵扰,带给手部肌肤洁净健康感受。

产品概述
滴露健康抑菌洗手液,全新升级配方,可有效抑制99.9%得细菌*(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等),同时更多呵护成分,带给肌肤优质感受

滴露 洗手液经典松木500ml
滴露 洗手液滋润倍护500ml
滴露 洗手液经典松木500ml
滴露 洗手液滋润倍护500ml
产品特点
1. 保护双手远离细菌侵扰
2. 特添加滋润成分,丰富滋养,帮助呵护肌肤自然健康及柔滑
3. 松木/花果香氛,柔滑清香,带来怡人感受。
4. ph均衡配方,呵护肌肤自然健康
规格概述
型号容量单位单位适用对象香型
DETTOL-XSY-500G-SM500g12瓶/箱手部清洁松木香
DETTOL-XSY-500G-ZR500g12瓶/箱手部清洁花果香
使用案例
· 手是人体接触外界环境最频繁的部位,日常生活中的各种互动会导致双手接触到形形色色的细菌,每天使用滴露健康抑菌洗手液可以让双手原理细菌困扰,保护您的健康
天猫详情页截图
注意事项
1、本品为外用产品,不得口服。
2、如不慎入眼,请用水冲洗或就医。
3、请放在阴凉处,避免阳光或高温照射。

基本信息

产品类型 液体型 容器形状 按压泵式
容量(kg) 0.5 磨砂膏
适用对象 手部清洁 毛重 6kg
保质期 3年 包装规格 12瓶/箱
型号
DETTOL-XSY-500G-SM
DETTOL-XSY-500G-ZR
型号包装数量数量折扣一般
发货日
香型 包装规格

12个装

5天 经典松木 12瓶/箱

12个装

5天 滋润倍护 12瓶/箱

Loading...

  1. 1

规格表
型号容量单位单位适用对象香型
DETTOL-XSY-500G-SM500g12瓶/箱手部清洁松木香
DETTOL-XSY-500G-ZR500g12瓶/箱手部清洁花果香

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 为什么滴露洗手液有的主要成分是PCMX(如经典松木)有的是水杨酸(如滋润倍护)?
滴露洗手液产品的抑菌成分都是经过认证安全有效的,不同香型使用不同的抑菌成分,但所有洗手液产品都具有抑菌作用。
2、 洗手液、沐浴露中含有水杨酸,是否适合孕妇、3岁以下儿童使用?
孕妇和三岁以下的儿童使用,请咨询专业医师。
3、 洗了之后会有手过敏的现象。
滴露洗手液产品经过安全评估,一般不会出现过敏。但个人体质不同,使用过程中如果出现过敏,请立即停止使用并及时就医查明过敏原因。
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空