(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 容量 (ml) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
家居清洁消毒,衣被消毒除螨,皮肤消毒,能有效杀灭99.999%细菌
型号 | 容量单位 | 单位 | 适用对象 | 香型 | 保质期 |
DETTOL-XDY-750G | 750ml | 12瓶/箱 | 伤口、皮肤、衣物、各家具表面、宠物用品 | 松木香 | 3年 |
DETTOL-XDY-1200G | 1200ml | 6瓶/箱 | |||
DETTOL-XDY-1800G | 1800ml | 6瓶/箱 |
产品类型 | 除菌卫生用品 | 适用对象 | 伤口、皮肤、衣物、各家具表面、宠物用品 |
香型 | 松木香 |
型号 |
---|
DETTOL-XDY-1200G |
DETTOL-XDY-1800G |
DETTOL-XDY-750G |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 容量 (ml) |
---|---|---|---|---|
6个装 | 5天 | 1200 | ||
6个装 | 5天 | 1800 | ||
12个装 | 5天 | 750 |
Loading...
型号 | 容量单位 | 单位 | 适用对象 | 香型 | 保质期 |
DETTOL-XDY-750G | 750ml | 12瓶/箱 | 伤口、皮肤、衣物、各家具表面、宠物用品 | 松木香 | 3年 |
DETTOL-XDY-1200G | 1200ml | 6瓶/箱 | |||
DETTOL-XDY-1800G | 1800ml | 6瓶/箱 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空