(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 英科医疗(INTCO) 免洗手喷雾消毒液100ML
收藏
对比
细节
类似品

英科医疗(INTCO) 免洗手喷雾消毒液100ML

根据数量多少打折
品牌:
英科医疗[中国]
英科医疗[中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 除菌卫生用品
主要有效成分: 含量70%-80%的乙醇
容量(g): 100
适用范围: 适用于卫生手和外科手消毒
单位:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
24小时持久保护 杀菌消毒 安全防护

产品3大特点:
・1.有效杀灭99.99%细菌,用于杀灭金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌等
・2.杀菌时效长,针对各种传染细菌,长效杀菌
・3.绿色健康无刺激,食品级酒精,各项检测均达标,刺激强度属无刺激性

注意事项:
・1.外用消毒液,不得口服。置于儿童不易触及处
・2避免与拮抗剂同用
・3.过敏者慎用
・4.应避光、密封、防潮、置于阴凉、干燥处保存
・5易燃,远离火源
・6.应在有效期内使用消毒液,本品启用后使用有效期为60天内

产品概述
英科医疗(INTCO) 免洗手喷雾消毒液,100ml装,24小时持久保护 杀菌消毒 安全防护

产品概述

英科医疗(INTCO) 免洗手喷雾消毒液100ML
产品特点

・1.有效杀灭99.99%细菌,用于杀灭金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌等
・2.杀菌时效长,针对各种传染细菌,长效杀菌
・3.绿色健康无刺激,食品级酒精,各项检测均达标,刺激强度属无刺激性

检测报告
规格概述
型号容量单位单位适用对象香型保质期
INTCO-MX-100G100g手部消毒2年

 
使用案例
使用案例
注意事项
・1.外用消毒液,不得口服。置于儿童不易触及处
・2避免与拮抗剂同用
・3.过敏者慎用
・4.应避光、密封、防潮、置于阴凉、干燥处保存
・5易燃,远离火源
・6.应在有效期内使用消毒液,本品启用后使用有效期为60天内

基本信息

产品类型 除菌卫生用品 容量(g) 100
单位 主要有效成分 含量70%-80%的乙醇
适用范围 适用于卫生手和外科手消毒
型号
INTCO-MX-100G
型号数量折扣一般
发货日
5天

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 有什么显著的特征和优势?
杀菌时效长,针对各种传染细菌,长效杀菌
绿色健康无刺激,食品级酒精,各项检测均达标
2、 杀菌效果如何
有效杀灭99.99%细菌,用于杀灭金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌等
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空