(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 烧杯加热冷却装置
  • 烧杯加热冷却装置
  • 烧杯加热冷却装置
  • 烧杯加热冷却装置
  • 烧杯加热冷却装置
收藏
对比
细节
类似品

烧杯加热冷却装置

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,587.86起
(

标准单价:

1,587.86起
)

单价(未税):

1,587.86起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
温度调节范围 (℃) :
5~80
查看全部(1)
容量 (L) :
0.1
0.3
0.5
查看全部(3)
其他 :
选购件
查看全部(1)
外形尺寸 :
108×108×60mm
108×108×90mm
270×210×260mm
查看全部(3)
厂家型号 :
MC-1
100mL冷却装置
300mL冷却装置
500mL冷却装置
查看全部(4)
温度控制方式 :
PID控制
查看全部(1)
温度传感器 :
K热电偶
查看全部(1)
材质 :
主体:ABS树脂、透明盖:PS、油浴锅部:铝合金(氟树脂涂层)、控制器:钢铁涂装
查看全部(1)
电源 :
AC100V
查看全部(1)
规格 :
内径Φ55mm
内径Φ80mm
内径Φ90mm
查看全部(3)
销售包装 :
1个
1台
查看全部(2)
类型 :
2-7902
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

21天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 其他

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 温度调节范围 (℃) 容量 (L) 其他 外形尺寸 厂家型号 温度控制方式 温度传感器 材质 电源 规格 销售包装 电源线长 (m) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 通过检测垫块温度和液体温度,可实现准确的温度控制。
● 采用使用珀尔贴元件的电子冷却方式,安静、清洁。
● 可进行精细的温度调节,自由进行加热、冷却。
● 可以直接加热、冷却烧杯!
产品规格
● 温度调节范围:5~80℃
● 冷却加热方式:珀尔贴元件
● 温度控制方式:PID控制
● 温度传感器:K热电偶
● 电源:AC100V50/60Hz
● 材质:主体/ABS树脂、透明盖/PS、油浴锅部/铝合金(氟树脂涂层)、控制器/钢铁涂装
● 主体重量:约8kg
● 控制器尺寸:70×260×190mm
● 功耗:最大约100W
● 电源线长度:2m(2P插头)
注意事项
■电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。

基本信息

产品类型 其他
型号
2-7902-01
2-7902-11
2-7902-12
2-7902-13
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
温度调节范围
(℃)
容量
(L)
其他 外形尺寸 厂家型号 温度控制方式 温度传感器 材质 电源 规格 销售包装 电源线长
(m)

9,203.54起

21天 5~80 - - 270×210×260mm MC-1 PID控制 K热电偶 主体:ABS树脂、透明盖:PS、油浴锅部:铝合金(氟树脂涂层)、控制器:钢铁涂装 AC100V - 1台 2(2P插头)

1,587.86起

16天 - 0.1 选购件 108×108×60mm 100mL冷却装置 - - - - 内径Φ55mm 1个 -

2,194.69起

21天 - 0.3 选购件 108×108×90mm 300mL冷却装置 - - - - 内径Φ80mm 1个 -

1,587.86起

16天 - 0.5 选购件 108×108×90mm 500mL冷却装置 - - - - 内径Φ90mm 1个 -

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空