(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 搅拌机N支架
  • 搅拌机N支架
  • 搅拌机N支架
收藏
对比
细节
类似品

搅拌机N支架

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,355.88起
(

标准单价:

1,355.88起
)

单价(未税):

1,355.88起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
ST600
ST600C
ST800
ST800C
查看全部(4)
尺寸 (mm) :
333×272×55
333×306×55
查看全部(2)
规格 :
无固定脚轮
有固定脚轮
查看全部(2)
类型 :
4-2455
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 其他
重量(g): 8000
规格类型: 搅拌机N专用支架
销售包装: 1台
材质: 台基・铸铁:FC200(喷漆)、支柱:SUS304

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 尺寸 (mm) 规格 支柱尺寸 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 为了防止底部的摩擦装有调整装置。
● 4-2455-03/4-2455-04的背部有固定的脚轮,移动起来十分方便。
产品规格
● 支柱尺寸:4-2455-01/φ16×600mm、4-2455-02/φ19×800mm
● 材质:台基/铸铁(FC200・喷漆)、支柱/SUS304
● 底座重量:约8kg
● ※支架内附属支柱。

基本信息

产品类型 其他 规格类型 搅拌机N专用支架
材质 台基・铸铁:FC200(喷漆)、支柱:SUS304 重量(g) 8000
销售包装 1台
型号
4-2455-01
4-2455-02
4-2455-03
4-2455-04
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 尺寸
(mm)
规格 支柱尺寸
(mm)

1,355.88起

16天 ST600 333×272×55 无固定脚轮 Φ16×600mm

1,412.77起

3天 ST800 333×272×55 无固定脚轮 Φ19×800mm

1,412.77起

16天 ST600C 333×306×55 有固定脚轮 Φ16×600mm

1,469.66起

16天 ST800C 333×306×55 有固定脚轮 Φ19×800mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空