(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 数字薄型星形
收藏
对比
细节
类似品

数字薄型星形

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,355.25起
(

标准单价:

1,355.25起
)

单价(未税):

1,355.25起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
4-3881-01
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 搅拌器
厂家型号: DFS-1500
搅拌容量(ml): 800
销售包装: 1个
转速(rpm): 20~1500
尺寸(mm): 110×180×14.5
附属品: 搅拌器×1个
电源(V): AC100~240
材质: PVC
重量(g): 180

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 由于采用电磁线圈系统,搅拌器噪音低、寿命长。具有反转功能,防止搅拌不均匀。数字显示转数和计时器时间。也可通过USB连接进行操作。
产品规格
● 旋转速度(转/分):20-1500
● 搅拌容量(毫升):800(H2O)
● 材质:PVC
● 显示屏:LCD
● 计时器:连续,5分钟-9小时
● 尺寸:主体/110x180x14.5mm,平板/φ80mm
● 电源:AC100-240V50/60Hz
● 重量:180克
● 附件:搅拌器x1个

基本信息

产品类型 搅拌器 转速(rpm) 20~1500
电源(V) AC100~240 厂家型号 DFS-1500
尺寸(mm) 110×180×14.5 材质 PVC
搅拌容量(ml) 800 附属品 搅拌器×1个
重量(g) 180 销售包装 1个
型号
4-3881-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,355.25起

16天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空