(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 蠕动泵
  • 蠕动泵
  • 蠕动泵
  • 蠕动泵
  • 蠕动泵
  • 蠕动泵
  • 蠕动泵
收藏
对比
细节
类似品

蠕动泵

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

4,753.48起
(

标准单价:

4,753.48起
)

单价(未税):

4,753.48起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
尺寸 (mm) :
120×125×150
125×260×205
查看全部(2)
厂家型号 :
TP-5SA
MTP1200
查看全部(2)
适用管内径 (mm) :
8
查看全部(1)
重量 (g) :
1500
2500
查看全部(2)
电源 (V Hz) :
AC100~240V 50/60Hz
AC100~240V 50/60Hz 0.4A
查看全部(2)
流量 (ml/min) :
0.1~90
20~1400
查看全部(2)
转速 :
2~400rpm
查看全部(1)
销售包装 :
1个
1台
查看全部(2)
类型 :
2-7870-03
4-4488-01
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 蠕动泵

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 尺寸 (mm) 厂家型号 适用管内径 (mm) 重量 (g) 电源 (V Hz) 流量 (ml/min) 转速 销售包装 材质 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
<2-7870-03>
● 使用高精度步进电机,精度·耐久性良好。
● 转速的重现性・稳定性好,耐负载波动能力强,可稳定工作。
● 不需要启动注水的自吸式。
● 使用高精度步进电机,即使在高流速下也能稳定地进行液体输送。
● 旋转方向由LED灯显示。
● 能容易地更换软管。
<4-4488-01>
● 不需要引水的自吸式蠕动泵。
● 带有外部输入端子的蠕动泵,可以安装浮子开关或停止按钮进行控制。
产品规格
<2-7870-03>
● 电机:步进电机
● 泵:环形泵
● 适合管材质:硅、Tygon(R),PharMed(R)
● 适合管径:内径φ2mm×外径φ4mm,内径φ3mm×外径φ5mm,内径φ4mm×外径φ6mm
● 带有正转・反转切换功能(LED显示)
● 流量:0.1~90mL/min
● 转速:2~150rpm
● 主体材质:钢制涂层
● 尺寸:120 x 125 x 150mm
● 重量:1.5kg
● 电源:AC100~240V 50/60Hz
● 插头形状:2P插头(AC适配器)
<4-4488-01>
● 材质:软管接头※1/ETFE软管/PharMed(BPT)
● 主体尺寸:125×260×205mm
● 电源:AC100~240V 50/60Hz 0.4A
● 外部输入端子:M4螺丝端子
● 外部控制:转速、ON-OFF(2路)
● 外部输入电压:1.7~3.6V
● 重量:约2.5kg
规格表
注意事项
<2-7870-03>
注意:※使用水・硅管时。※根据管的种类,数值也不一样。

基本信息

产品类型 蠕动泵
型号
2-7870-03
4-4488-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺寸
(mm)
厂家型号 适用管内径
(mm)
重量
(g)
电源
(V Hz)
流量
(ml/min)
转速 销售包装 材质

4,753.48起

16天 120×125×150 TP-5SA - 1500 AC100~240V 50/60Hz 0.1~90 2~400rpm 1台 主体/钢制涂层

5,670.04起

16天 125×260×205 MTP1200 8 2500 AC100~240V 50/60Hz 0.4A 20~1400 - 1个 软管接头/ETFE、软管/PharMed(BPT)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空