(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 静音油回转真空泵
收藏
对比
细节
类似品

静音油回转真空泵

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

6,826.80起
(

标准单价:

6,826.80起
)

单价(未税):

6,826.80起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
VDO11
VDO22
查看全部(2)
重量 (g) :
14500
15500
查看全部(2)
排气量 (l/min) :
66
132
查看全部(2)
噪音 (DB(A)) :
50dB以下
52dB以下
查看全部(2)
类型 :
C4-450
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

21天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 送液泵
附属品: KF25箍×2个、KF25中心架×2个
尺寸(mm): 144×420×207
功率(W): 370
电源(V Hz): AC220V 50/60Hz
销售包装: 1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 重量 (g) 排气量 (l/min) 噪音 (DB(A)) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 带有2可调整的气镇阀,可进行凝缩性气体的排放。
● 采用2项自动防倒吸设计,在泵停止运转时保护泵不受油的污染,并且容易再次启动。
● 通过强制油循环系统,可进行稳定工作。
产品规格
● 到达压力(气镇阀开):10Pa
● 到达压力(气镇阀闭):5×10#-2#Pa
● 吸气口:KF16或KF25
● 排气口:KF16或KF25
● 电源:AC220V 50/60Hz
● 功率:370W
● 电源线长:2m
● 油量:0.6~1l
● 噪音:C4-450-11/50dB以下、C4-450-12/52dB以下
● 尺寸:144×420×207mm(突出部除外)
● 使用温度范围:5~40℃
● 附属品:箍×2个、中心架×2个

基本信息

产品类型 送液泵 尺寸(mm) 144×420×207
电源(V Hz) AC220V 50/60Hz 附属品 KF25箍×2个、KF25中心架×2个
功率(W) 370 销售包装 1个
型号
C4-450-11
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 重量
(g)
排气量
(l/min)
噪音
(DB(A))

6,826.80起

21天 VDO11 14500 66 50dB以下

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空