(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 数字温度调节器
收藏
对比
细节
类似品

数字温度调节器

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,886.85起
(

标准单价:

1,886.85起
)

单价(未税):

1,886.85起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
1-5238-41
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厂家型号: DP-3Aα
最小单位: 1℃
精度: ±3℃(含传感器误差)
设定范围: 0~200℃
尺寸(mm): 95×150×47
销售包装: 1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 可以切换正转/反转运行,因此不仅可以用于加热器等加热设备,还可以用于冷却设备的温度调节。
● 附带4~20mA的模拟数据输出(需要外部导线)。
产品规格
● 温度设定范围(°C):0~200
● 最小显示单位(°C):1
● ★输入数:1个
● 指示精度:±3°C(含传感器误差)(需要外部导线)
● 控制方式:ON/OFF控制
● 温度传感器:Pt100Ω/Φ4×200mm/电缆长2m
● 输出方式:基于继电器接点的电压输出・从本体侧面3P插座
● 输出额定:AC100V50/60HzMAX12A(电阻负载)
● 安全功能:过电流保护保险丝(15A)・传感器断线时烧断电路
● 数据输出:4~20mA(-10~+240°C固定)模拟输出
● 尺寸:95×150×47mm(突起除外)
● 电源线长度:2.0m(3P插头)

基本信息

厂家型号 DP-3Aα 精度 ±3℃(含传感器误差)
尺寸(mm) 95×150×47 最小单位 1℃
设定范围 0~200℃ 销售包装 1个
型号
1-5238-41
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,886.85起

16天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空