(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 12通道数据记录仪
  • 12通道数据记录仪
  • 12通道数据记录仪
  • 12通道数据记录仪
  • 12通道数据记录仪
  • 12通道数据记录仪
收藏
对比
细节
类似品

12通道数据记录仪

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

4,025.28起
(

标准单价:

4,025.28起
)

单价(未税):

4,025.28起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
H3-6823-31
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厂家型号: ADL12N
销售包装: 1台
测定项目: 热电偶、温度、 DC电压、湿度
尺寸(mm): 167×91×35.8

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 可测量多达12CH的热电偶或DC电压的多功能记录仪(湿度测量仅为使用了+5V和12CH端口的1CH测量)。
● 通过使用USB电缆与PC连接,可进行图表显示和列表显示的测量(需要在PC上安装从指定URL下载的应用程序)。
● 记录数据以CSV格式记录在SD卡或PC中。
● 通过USB电缆记录到电脑时可进行移动记录(记录期间不可)。
● 采用USB供电,不仅可通过附带的交流适配器供电,还可通过各种USB端口/便携式电池供电。
产品规格
● 热电偶测量:B、R、S、N、K、E、J、T(任选一个)
● 测量温度范围:-200~+1370℃(使用K热电偶时)
● 温度测量精度:±0.05%ofrdg+1.0℃(K:-100~+1370℃at25℃)
● DC电压测量:100mV、500mV、1V、5V、10V、50V
● DC电压测量精度:±0.1%ofF.S.
● 湿度测量:0~100%RH
● 湿度测量精度:±5%RH(TYP)(10~95%RHat23℃)
● 输入通道:模拟/12CH:湿度测量用+5V-OUT/1CH
● 输入端子形状:螺丝端子M3/M3.5(外径6.2mm以下/内径3.2mm以上)
● 采样周期:5、10、30、60*sec*:5、10、30、60min
● PCI/F:USB2.0(全速)迷你B型
● 卡槽:1个,支持SDHC:可用内存:64GB~32GB(不支持SDXC)
● 存储:使用SD卡应用程序保存在PC中
● 记录格式:从CSV记录开始保存在1个文件中
● 记录次数:5,000,000次(2GB时)
● 附件:简易版使用说明书、交流适配器、约1M的USB线(供电、通信用)
● 支持的操作系统:Windows®8/8.1/10(32/64bit)
● 功能:使用应用程序进行实时测量、记录开始/停止、数据保存、主体设定、读取和显示SD卡数据
● 显示方式:图表显示(具有重叠显示功能)、列表显示、测量数据的最大值/最小值/平均值/比较值显示功能

基本信息

厂家型号 ADL12N 测定项目 热电偶、温度、 DC电压、湿度
尺寸(mm) 167×91×35.8 销售包装 1台
型号
H3-6823-31
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

4,025.28起

16天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空