(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 无尘室用椅子
  • 无尘室用椅子
  • 无尘室用椅子
收藏
对比
细节
类似品

无尘室用椅子

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

2,560.05起
(

标准单价:

2,560.05起
)

单价(未税):

2,560.05起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
尺寸 (mm) :
430×525~565×750~875(915)
430×525~565×790~965(1005)
查看全部(2)
颜色 :
白色
黑色
查看全部(2)
厂家型号 :
SK-827W(带脚托)
SK-827(带脚托)
SK-825W(无脚托)
SK-825(无脚托)
查看全部(4)
座位高度范围 (mm) :
415~505(行程90)
460~620(行程160)
查看全部(2)
类型 :
6-6938
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 椅子
销售包装: 1台
材质: 靠背/座面:聚氨酯泡沫、包边:导电性合成革
功能: 座椅部升降(气动弹簧)、背部锁止背部进深・上下调节
表面电阻值: 1.0×105Ω~1.0×108Ω

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 尺寸 (mm) 颜色 厂家型号 座位高度范围 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
 
产品特点
● 采用低尘的模制聚氨酯泡沫作为缓冲材料,表面粘贴导电性合成革,抑制静电产生。
● 不易附着灰尘的导电靠背椅。
产品规格
● 靠背・座面:聚氨酯泡沫、导电性合成革、包边
● 座椅腿部:镀铬表面处理
● 功能:座椅部升降(气动弹簧)、背部锁止背部进深・上下调节
● 脚轮:导电性(双轮)
● 电阻值:1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
<6-6938-01>
<6-6938-05>
● 符合RoHS2 (EU)2015/863

基本信息

产品类型 椅子 材质 靠背/座面:聚氨酯泡沫、包边:导电性合成革
表面电阻值 1.0×105Ω~1.0×108Ω 销售包装 1台
功能 座椅部升降(气动弹簧)、背部锁止背部进深・上下调节
型号
6-6938-01
6-6938-02
6-6938-04
6-6938-05
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺寸
(mm)
颜色 厂家型号 座位高度范围
(mm)

2,560.05起

16天 430×525~565×750~875(915) 黑色 SK-825(无脚托) 415~505(行程90)

2,778.13起

16天 430×525~565×790~965(1005) 黑色 SK-827(带脚托) 460~620(行程160)

2,560.05起

16天 430×525~565×750~875(915) 白色 SK-825W(无脚托) 415~505(行程90)

2,778.13起

16天 430×525~565×790~965(1005) 白色 SK-827W(带脚托) 460~620(行程160)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空