(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 NITOFLON薄膜 “No.970-2UL”(浸渍玻璃布・标准型)
  • 日东 NITOFLON薄膜 “No.970-2UL”(浸渍玻璃布・标准型)
收藏
对比
细节
类似品

日东 NITOFLON薄膜 “No.970-2UL”(浸渍玻璃布・标准型)

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

192.18起
(

标准单价:

192.18起
)

单价(未税):

192.18起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
30
50
230
300
500
600
650
1000
查看全部(8)
厚度 (mm) :
0.03
0.05
0.07
0.1
0.13
0.18
查看全部(6)
抗拉强度 :
57.3N/10mm
106.6N/10mm
134.6N/10mm
246.6N/10mm
251.6N/10mm
266N/10mm
查看全部(6)
类型 :
9702
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

6天以内

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
颜色详细: 棕色
切断方式: 需要切刀切割
颜色: 茶色系
工作温度范围(℃): -100~260
样式: 非粘着型
基材: 氟树脂(PTFE)+浸渍玻璃布

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 抗拉强度 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共27个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・聚四氟乙烯树脂和高强度玻璃布的复合材料,
・具有优异的耐热性、耐化学性、电气性能、耐候性、耐水性(拒水性)和机械强度。
・用于需要不粘性的耐热脱模的情况。
・用于热封的耐热脱模模具。
・用于食品加工的非粘性传送带。
・用于橡胶硫化分离器、传送带。
产品规格
型号抗拉强度
(N/10mm)
颜色宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
切割条件工作温度范围
(℃)
基材质量
(g)
9702X03X1000A57.3棕色1000100.03需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布790
9702X03X30057.3棕色300100.03需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布237
9702X03X50057.3棕色500100.03需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布396
9702X05X1000A106.6棕色1000100.05需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布1150
9702X05X230106.6棕色230100.05需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布264.5
9702X05X300106.6棕色300100.05需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布344
9702X05X500106.6棕色500100.05需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布574
9702X05X600106.6棕色600100.05需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布802
9702X07X1000A134.6棕色1000100.07需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布1640
9702X07X300134.6棕色300100.07需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布491
9702X07X50134.6棕色50100.07需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布82
9702X07X500134.6棕色500100.07需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布818
9702X07X600134.6棕色600100.07需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布984
9702X10X1000A246.6棕色1000100.1需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布2240
9702X10X30246.6棕色30100.1需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布67.2
9702X10X300246.6棕色300100.1需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布671
9702X10X50246.6棕色50100.1需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布112
9702X10X500246.6棕色500100.1需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布1118
9702X10X600246.6棕色600100.1需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布1344
9702X10X650246.6棕色650100.1需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布1456
9702X13X1000A251.6棕色1000100.13需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布3080
9702X13X300251.6棕色300100.13需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布923
9702X13X500251.6棕色500100.13需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布1539
9702X13X600251.6棕色600100.13需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布1848
9702X18X1000A266棕色1000100.18需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布3410
9702X18X300266棕色300100.18需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布1023
9702X18X500266棕色500100.18需使用刀具-100~260氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布1705

基本信息

长度(m) 10 颜色 茶色系
样式 非粘着型 颜色详细 棕色
工作温度范围(℃) -100~260 基材 氟树脂(PTFE)+浸渍玻璃布
切断方式 需要切刀切割
型号
9702X03X1000A
9702X03X300
9702X03X500
9702X05X1000A
9702X05X230
9702X05X300
9702X05X500
9702X05X600
9702X07X50
9702X07X1000A
9702X07X300
9702X07X500
9702X07X600
9702X10X30
9702X10X50
9702X10X1000A
9702X10X300
9702X10X500
9702X10X600
9702X10X650
9702X13X1000A
9702X13X300
9702X13X500
9702X13X600
9702X18X1000A
9702X18X300
9702X18X500
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
抗拉强度 质量
(g)

4,290.69起

6天 1000 0.03 57.3N/10mm 790

1,345.71起

4天 300 0.03 57.3N/10mm 237

2,022.09起

4天 500 0.03 57.3N/10mm 396

4,461.20起

6天 1000 0.05 106.6N/10mm 1150

1,462.58起

6天 230 0.05 106.6N/10mm 264.5

1,577.33起

4天 300 0.05 106.6N/10mm 344

2,106.64起

4天 500 0.05 106.6N/10mm 574

2,961.37起

7天 600 0.05 106.6N/10mm 802

321.37起

6天 50 0.07 134.6N/10mm 82

4,522.06起

6天 1000 0.07 134.6N/10mm 1640

1,712.09起

4天 300 0.07 134.6N/10mm 491

2,263.14起

4天 500 0.07 134.6N/10mm 818

3,227.86起

6天 600 0.07 134.6N/10mm 984

192.18起

6天 30 0.1 246.6N/10mm 67.2

318.73起

6天 50 0.1 246.6N/10mm 112

5,337.68起

6天 1000 0.1 246.6N/10mm 2240

1,494.55起

4天 300 0.1 246.6N/10mm 671

2,557.57起

4天 500 0.1 246.6N/10mm 1118

3,645.49起

6天 600 0.1 246.6N/10mm 1344

4,120.64起

6天 650 0.1 246.6N/10mm 1456

5,589.56起

6天 1000 0.13 251.6N/10mm 3080

2,116.32起

4天 300 0.13 251.6N/10mm 923

2,818.25起

4天 500 0.13 251.6N/10mm 1539

3,987.21起

6天 600 0.13 251.6N/10mm 1848

6,797.01起

6天 1000 0.18 266N/10mm 3410

2,155.96起

4天 300 0.18 266N/10mm 1023

3,709.53起

4天 500 0.18 266N/10mm 1075

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空