(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 氟树脂浸渍玻璃纤维布片FGF500
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 氟树脂浸渍玻璃纤维布片FGF500

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

5,944.04起
(

标准单价:

5,944.04起
)

单价(未税):

5,944.04起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厚度 (mm) :
0.08
0.1
查看全部(2)
抗拉强度 :
纵:6/横:4(N/cm)
纵:10/横:5(N/cm)
查看全部(2)
破坏电压 (kV) :
4.9
5
查看全部(2)
类型 :
FGF-500-3-1000W
FGF-500-4-1000W
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 1000
产品类型: 胶带
体积电阻率: 10¹⁵Ω・cm
工作温度范围(℃): -180~260
长度(m): 10
颜色详细: 米色
最低使用温度(℃): -101~
基材: 含氟树脂玻璃纤维
颜色: 白色系
表面电阻率: 10¹⁴Ω
最高使用温度(℃): 201~
切断方法: 需要工具

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厚度 (mm) 抗拉强度 破坏电压 (kV) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特点】
・玻璃布基材上涂有氟树脂。
・耐热性、非粘着性、电绝缘性、耐药品性、滑动性优异。
【用途】
・脱模材料、隔热材料、隔热材料、滑动衬里材料等。
组别商品型号质量
(g/m²)
抗拉强度
(N/cm)
撕裂强度
(N)
破环电压
(KV)
体积电阻率
(Ω・cm)
表面电阻率
(Ω)
横向纵向横向纵向
自然的/平纹FGF-500-3-1000W165150130644.910¹⁵10¹⁴
FGF-500-4-1000W2152901601055.0

【试验方法】抗拉强度:JIS L 1096 (切条法);撕裂强度:JIS L 1096(切条法);破环电压:JIS C 2110-1;体积电阻率、表面电阻率:JIS K 6911

基本信息

宽度(mm) 1000 长度(m) 10
颜色 白色系 产品类型 胶带
颜色详细 米色 表面电阻率 10¹⁴Ω
体积电阻率 10¹⁵Ω・cm 最低使用温度(℃) -101~
最高使用温度(℃) 201~ 工作温度范围(℃) -180~260
基材 含氟树脂玻璃纤维 切断方法 需要工具
型号
FGF-500-3-1000W
FGF-500-4-1000W
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厚度
(mm)
抗拉强度 破坏电压
(kV)
质量
(g)

5,944.04起

5天 0.08 纵:6/横:4(N/cm) 4.9 1650.0

8,019.59起

5天 0.1 纵:10/横:5(N/cm) 5 2150

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空