(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 颜色 | 颜色详细 | 包装规格 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
由涂有橡胶粘合剂并表面涂有反光玻璃珠的橡胶片制成的胶带。
易于使用,只需撕下隔离膜并将其粘贴即可。
非常适合停车场、沥青道路和工厂场地的交通标记线。 (请勿将其粘贴在公共道路上。)
成分:合成树脂片、橡胶粘合剂、隔离膜。
单一物质・混合物之间的区别:混合物。
化学式、CAS 号:无法识别,因为它是多种类型的混合物。
PRTR法・第一类指定化学物质:不含任何物质。
PRTR法・第二类指定化学物质:不含任何物质。
皮肤腐蚀:无数据。
皮肤刺激:如果长时间留在皮肤上,一些皮肤敏感或过敏的人可能会出现皮疹。
致敏性:无数据。
急性毒性(LD50)、亚急性毒性、慢性毒性:无数据。
致癌性、生殖毒性、致畸性、致突变性(微生物、染色体异常):无数据。
其他(与水反应产生有毒气体等):无数据。
宽度(mm) | 50 | 长度(m) | 5 |
厚度(mm) | 1.6 | 产品类型 | 胶带 |
粘结力 | 44.6N/25mm | 规格 | 反射性 |
基材材质 | 合成树脂 | 胶粘剂材质 | 橡胶类 |
包装规格 | 单售 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空