(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 氟树脂聚四氟乙烯PTFE胶带(高耐热型)
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 氟树脂聚四氟乙烯PTFE胶带(高耐热型)

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

109.56起
(

标准单价:

109.56起
)

单价(未税):

109.56起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
13
19
25
30
38
50
100
查看全部(7)
厚度 (mm) :
0.13
0.15
0.18
0.3
查看全部(4)
粘着力 :
4N/10mm、10N/25mm
4.4N/10mm、11N/25mm
4.8N/10mm
4.8N/10mm、12N/25mm
查看全部(4)
抗拉强度 :
144N/10mm
212N/10mm
344N/10mm
488N/10mm
查看全部(4)
类型 :
AGF-100A
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
工作温度范围(℃): -60~250
切断方法: 需要刀具
颜色: 白色系
基材: 玻璃布+氟树脂(PTFE)
颜色详细: 米色
胶粘剂: 硅胶

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 粘着力 抗拉强度 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共16个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・是耐热性提高的类型,可在250℃下连续使用。
・热封压接部的高温、耐热脱模。
・用于树脂、橡胶等热压工艺中的脱模。
・玻璃布涂层。
・切割时需要刀具。
・基材材质:玻璃布+氟树脂(PTFE)、粘合剂材质:硅胶
 
产品规格
型号粘合力
(N/10mm)
粘合力
(N/25mm)
抗拉强度
(N/10mm)
颜色宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
工作温度范围质量
(g)
AGF-100A-0.15-38-10M410212米色38100.15-60℃~250℃109
AGF-100A-0.15-50-10M410212米色50100.15-60℃~250℃144
AGF-100A-0.18-13-10M4.411344米色13100.18-60℃~250℃46
AGF-100A-0.18-19-10M4.411344米色19100.18-60℃~250℃68
AGF-100A-0.18-25-10M4.411344米色25100.18-60℃~250℃89
AGF-100A-0.18-38-10M4.411344米色38100.18-60℃~250℃136
AGF-100A-0.18-50-10M4.411344米色50100.18-60℃~250℃178
AGF-100A-0.30-19-10M4.812488米色19100.3-60℃~250℃116
AGF-100A-0.30-25-10M4.812488米色25100.3-60℃~250℃152
AGF100A-13X13410144米色13100.13-60℃~250℃32
AGF100A-13X19410144米色19100.13-60℃~250℃47
AGF100A-13X30410144米色30100.13-60℃~250℃75
AGF100A-13X38410144米色38100.13-60℃~250℃95
AGF100A-13X50410144米色50100.13-60℃~250℃125
AGF100A-13X100410144米色100100.13-60℃~250℃250
AGF100A-30X134.8 488米色13100.3-60℃~250℃79

基本信息

长度(m) 10 颜色 白色系
颜色详细 米色 工作温度范围(℃) -60~250
基材 玻璃布+氟树脂(PTFE) 胶粘剂 硅胶
切断方法 需要刀具
型号
AGF100A-13X13
AGF100A-13X19
AGF100A-13X30
AGF100A-13X38
AGF100A-13X50
AGF100A-13X100
AGF100A-30X13
AGF-100A-0.15-38-10M
AGF-100A-0.15-50-10M
AGF-100A-0.18-13-10M
AGF-100A-0.18-19-10M
AGF-100A-0.18-25-10M
AGF-100A-0.18-38-10M
AGF-100A-0.18-50-10M
AGF-100A-0.30-19-10M
AGF-100A-0.30-25-10M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
粘着力 抗拉强度 质量
(g)

109.56起

4天 13 0.13 4N/10mm、10N/25mm 144N/10mm 32

160.64起

4天 19 0.13 4N/10mm、10N/25mm 144N/10mm 47

253.21起

4天 30 0.13 4N/10mm、10N/25mm 144N/10mm 75

321.29起

4天 38 0.13 4N/10mm、10N/25mm 144N/10mm 95

422.57起

4天 50 0.13 4N/10mm、10N/25mm 144N/10mm 125

843.10起

4天 100 0.13 4N/10mm、10N/25mm 144N/10mm 250

219.65起

5天 13 0.3 4.8N/10mm 488N/10mm 79

423.89起

5天 38 0.15 4N/10mm、10N/25mm 212N/10mm 109

529.39起

5天 50 0.15 4N/10mm、10N/25mm 212N/10mm 144

182.49起

5天 13 0.18 4.4N/10mm、11N/25mm 344N/10mm 46

273.72起

5天 19 0.18 4.4N/10mm、11N/25mm 344N/10mm 68

352.19起

5天 25 0.18 4.4N/10mm、11N/25mm 344N/10mm 89

536.88起

5天 38 0.18 4.4N/10mm、11N/25mm 344N/10mm 136

705.62起

5天 50 0.18 4.4N/10mm、11N/25mm 344N/10mm 178

337.39起

5天 19 0.3 4.8N/10mm、12N/25mm 488N/10mm 116

472.15起

5天 25 0.3 4.8N/10mm、12N/25mm 488N/10mm 152

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空