(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 高耐热氟树脂(聚四氟乙烯PTFE制)玻璃布胶带AGF-100T
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 高耐热氟树脂(聚四氟乙烯PTFE制)玻璃布胶带AGF-100T

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

234.88起
(

标准单价:

234.88起
)

单价(未税):

234.88起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
30
38
50
60
查看全部(5)
类型 :
AGF100T
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
颜色详细: 米色
工作温度范围(℃): -60~250
切断方法: 需要刀具
厚度(mm): 0.13
粘着力: 4.4N/10mm
基材: 玻璃布+氟树脂(PTFE)
颜色: 白色系
抗拉强度: 152N/10mm
胶粘剂: 硅胶

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・这是一款以AGF-100FR为基础,改进了热粘合强度的产品。
・即使在高温下也不易剥离,并且具有特别优异的粘性。
・用于热封压接部的耐热脱模。
・用于树脂、橡胶等热压工艺中的脱模。
・工作温度范围:-60~250℃
产品规格
型号AGF100T-13X25AGF100T-13X30AGF100T-13X38AGF100T-13X50AGF100T-13X60
规格粘合力:4.4
抗拉强度:152
颜色:米色
宽度(mm):25
长度(m):10
厚度(mm):0.13
切断方法:切割时需要刀具
玻璃布涂层
粘合力:4.4
抗拉强度:152
颜色:米色
宽度(mm):30
长度(m):10
厚度(mm):0.13
切断方法:切割时需要刀具
玻璃布涂层
粘合力:4.4
抗拉强度:152
颜色:米色
宽度(mm):38
长度(m):10
厚度(mm):0.13
切断方法:切割时需要刀具
玻璃布涂层
粘合力:4.4
抗拉强度:152
颜色:米色
宽度(mm):50
长度(m):10
厚度(mm):0.13
切断方法:切割时需要刀具
玻璃布涂层
粘合力:4.4
抗拉强度:152
颜色:米色
宽度(mm):60
长度(m):10
厚度(mm):0.13
切断方法:切割时需要刀具
玻璃布涂层
材质基材:玻璃布+氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶型
质量62g75g95g125g150g

基本信息

长度(m) 10 厚度(mm) 0.13
颜色 白色系 颜色详细 米色
粘着力 4.4N/10mm 抗拉强度 152N/10mm
工作温度范围(℃) -60~250 基材 玻璃布+氟树脂(PTFE)
胶粘剂 硅胶 切断方法 需要刀具
型号
AGF100T-13X25
AGF100T-13X30
AGF100T-13X38
AGF100T-13X50
AGF100T-13X60
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

234.88起

5天 25 62

281.82起

5天 30 75

356.60起

5天 38 95

469.77起

5天 50 125

563.66起

5天 60 150

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空