(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 高亮度蓄光带 JC级 高亮度
  • 日东 高亮度蓄光带 JC级 高亮度
  • 日东 高亮度蓄光带 JC级 高亮度
  • 日东 高亮度蓄光带 JC级 高亮度
  • 日东 高亮度蓄光带 JC级 高亮度
  • 日东 高亮度蓄光带 JC级 高亮度
  • 日东 高亮度蓄光带 JC级 高亮度
  • 日东 高亮度蓄光带 JC级 高亮度
  • 日东 高亮度蓄光带 JC级 高亮度
  • 日东 高亮度蓄光带 JC级 高亮度
  • 日东 高亮度蓄光带 JC级 高亮度
  • 日东 高亮度蓄光带 JC级 高亮度
收藏
对比
细节
类似品

日东 高亮度蓄光带 JC级 高亮度

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

162.31起
(

标准单价:

162.31起
)

单价(未税):

162.31起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
12
19
24
50
查看全部(4)
类型 :
NB
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 5
粘着力: 29/25N/mm
基材: 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
厚度(mm): 0.3
颜色详细: 绿色
胶粘剂: 丙烯酸
颜色: 绿色系
特点: 支持LED白光
余辉使用时间: 6至8小时(取决使用环境)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・这种胶带是为防灾应用而开发的。
・它可以储存日光灯或阳光等光源,并在黑暗中发光,起到标记作用。
・可在-20°C至70°C的温度环境中使用。
・发光功率远远超过最高JIS标准(JC级)和最高DIN标准(D级)。
・用于停电时的疏散引导(扶手、台阶、墙壁、地板等)。
・用于重要部位的记号(分电盘、门、灭火器、手电筒等)。
・余辉时间6~8小时(取决于使用环境)。
产品规格
型号NB-1205CNB-1905CNB-2405CNB-5005C
规格兼容白光 LED
粘合力:29N/25mm
颜色:绿色
宽度(mm):12
长度(m):5
厚度(mm):0.3
兼容白光 LED
粘合力:29N/25mm
颜色:绿色
宽度(mm):19
长度(m):5
厚度(mm):0.3
兼容白光 LED
粘合力:29N/25mm
颜色:绿色
宽度(mm):24
长度(m):5
厚度(mm):0.3
兼容白光 LED
粘合力:29N/25mm
颜色:绿色
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.3
材质基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
粘合剂:丙烯酸
质量50g79.4g100.2g208.7g
使用示例

基本信息

长度(m) 5 厚度(mm) 0.3
颜色 绿色系 粘着力 29/25N/mm
颜色详细 绿色 特点 支持LED白光
基材 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 胶粘剂 丙烯酸
余辉使用时间 6至8小时(取决使用环境)
型号
NB-1205C
NB-1905C
NB-2405C
NB-5005C
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

162.31起

4天 12 50

238.14起

4天 19 79.4

344.36起

4天 24 100.2

651.29起

4天 50 208.7

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空