(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 米其邦 遮蔽胶带 No.227
  • 米其邦 遮蔽胶带 No.227
  • 米其邦 遮蔽胶带 No.227
  • 米其邦 遮蔽胶带 No.227
  • 米其邦 遮蔽胶带 No.227
  • 米其邦 遮蔽胶带 No.227
  • 米其邦 遮蔽胶带 No.227
收藏
对比
细节
类似品

米其邦 遮蔽胶带 No.227

根据数量多少打折
品牌:
米其邦(NICHIBAN)[日本]
米其邦(NICHIBAN)[日本]
暂无评价

单价(未税):

22.46起
(

标准单价:

22.46起
)

单价(未税):

22.46起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
12
15
18
24
30
40
50
查看全部(7)
内容量 :
2卷
3卷
4卷
5卷
7卷
8卷
10卷
查看全部(7)
类型 :
227H
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 18
粘结力: 0.95N/10mm
颜色详细: 蓝色
连续工作温度: 120℃(30分钟)
切断方法: 可手撕
厚度(mm): 0.088
抗拉强度: 32.1N/10mm
最大胶带外径(mm): 54
基材: 和纸
延伸率(%): 6
颜色: 蓝色系
芯直径: 75mm
特点: 可书写
胶粘剂: 丙烯酸

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 内容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・对被粘物有优异的初粘性。
・轻松回卷,操作性优越。
・制造过程中不使用有机溶剂。
・可以在贴好的胶带上进行重叠粘贴。
・胶带可手撕,操作性良好。
・热处理后,粘着力不会显著增加,且可无残胶剥离。
・适用于车辆喷漆遮蔽和各种指示书的临时固定等。
产品规格
型号227H-12227H-15227H-18227H-24
规格粘合力:0.95N/10mm
抗拉强度:32.1N/10mm
延伸率:6%
颜色:蓝色
宽度(mm):12
长度(m):18
厚度(mm):0.088
切断方法:可以用手撕断
纸管尺寸(mm):75
持续工作温度:120℃(30分)
最大胶带外径(mm):54
复卷功率:1.7N/10mm
能否书写:可
粘合力:0.95N/10mm
抗拉强度:32.1N/10mm
延伸率:6%
颜色:蓝色
宽度(mm):15
长度(m):18
厚度(mm):0.088
切断方法:可以用手撕断
纸管尺寸(mm):75
持续工作温度:120℃(30分)
最大胶带外径(mm):54
复卷功率:1.7N/10mm
能否书写:可
粘合力:0.95N/10mm
抗拉强度:32.1N/10mm
延伸率:6%
颜色:蓝色
宽度(mm):18
长度(m):18
厚度(mm):0.088
切断方法:可以用手撕断
纸管尺寸(mm):75
持续工作温度:120℃(30分)
最大胶带外径(mm):54
复卷功率:1.7N/10mm
能否书写:可
粘合力:0.95N/10mm
抗拉强度:32.1N/10mm
延伸率:6%
颜色:蓝色
宽度(mm):24
长度(m):18
厚度(mm):0.088
切断方法:可以用手撕断
纸管尺寸(mm):75
持续工作温度:120℃(30分)
最大胶带外径(mm):54
复卷功率:1.7N/10mm
能否书写:可
材质基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
质量180g184g189g180g
 
型号227H-30227H-40227H-50
规格粘合力:0.95N/10mm
抗拉强度:32.1N/10mm
延伸率:6%
颜色:蓝色
宽度(mm):30
长度(m):18
厚度(mm):0.088
切断方法:可以用手撕断
纸管尺寸(mm):75
持续工作温度:120℃(30分)
最大胶带外径(mm):54
复卷功率:1.7N/10mm
能否书写:可
粘合力:0.95N/10mm
抗拉强度:32.1N/10mm
延伸率:6%
颜色:蓝色
宽度(mm):40
长度(m):18
厚度(mm):0.088
切断方法:可以用手撕断
纸管尺寸(mm):75
持续工作温度:120℃(30分)
最大胶带外径(mm):54
复卷功率:1.7N/10mm
能否书写:可
粘合力:0.95N/10mm
抗拉强度:32.1N/10mm
延伸率:6%
颜色:蓝色
宽度(mm):50
长度(m):18
厚度(mm):0.088
切断方法:可以用手撕断
纸管尺寸(mm):75
持续工作温度:120℃(30分)
最大胶带外径(mm):54
复卷功率:1.7N/10mm
能否书写:可
材质基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
质量180g180g150g

基本信息

长度(m) 18 厚度(mm) 0.088
颜色 蓝色系 粘结力 0.95N/10mm
抗拉强度 32.1N/10mm 芯直径 75mm
颜色详细 蓝色 最大胶带外径(mm) 54
特点 可书写 连续工作温度 120℃(30分钟)
基材 和纸 胶粘剂 丙烯酸
切断方法 可手撕 延伸率(%) 6
型号
227H-12
227H-15
227H-18
227H-24
227H-30
227H-40
227H-50
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)
内容量

26.94起

10个装

4天 12 180 10卷

26.94起

8个装

4天 15 184 8卷

28.18起

7个装

4天 18 189 7卷

26.94起

5个装

4天 24 180 5卷

26.94起

4个装

4天 30 180 4卷

26.94起

3个装

4天 40 180 3卷

22.46起

2个装

4天 50 150 2卷

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空