(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 未来工业 铝轨用电缆滑车(内走行用)
  • 未来工业 铝轨用电缆滑车(内走行用)
  • 未来工业 铝轨用电缆滑车(内走行用)
  • 未来工业 铝轨用电缆滑车(内走行用)
  • 未来工业 铝轨用电缆滑车(内走行用)
收藏
对比
细节
类似品

未来工业 铝轨用电缆滑车(内走行用)

根据数量多少打折
品牌:
未来工业(MIRAI)[日本]
未来工业(MIRAI)[日本]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
适用电缆尺寸 (mm) :
Φ10~Φ20×2、Φ20~Φ30×2
Φ10~Φ20×3、Φ20~Φ30×1
Φ10~Φ20×5
厚度:10~35、宽度:~100
Φ20~Φ30×3
Φ30×2(最大)
Φ50(最大)
查看全部(7)
类型 :
CKA-5500A
CKA-5500B
CKA-650
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 单轨小车
支架尺寸(mm): R70

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 适用电缆尺寸 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品规格
型号适用电缆规格
CKA-5507AΦ30×2支架70R
CKA-5507BΦ50
CKA-651厚度:10~35mm、宽度:100mm
CKA-652Φ10~Φ20×5
CKA-653Φ20~Φ30×3
CKA-654Φ10~Φ20×2、Φ20~Φ30×2
CKA-655Φ10~Φ20×3、Φ20~Φ30×1

基本信息

产品类型 单轨小车 支架尺寸(mm) R70
型号
CKA-5507A
CKA-5507B
CKA-651
CKA-652
CKA-653
CKA-654
CKA-655
型号数量折扣一般
发货日
适用电缆尺寸
(mm)
5天 Φ30×2(最大)
5天 Φ50(最大)
5天 厚度:10~35、宽度:~100
5天 Φ10~Φ20×5
5天 Φ20~Φ30×3
5天 Φ10~Φ20×2、Φ20~Φ30×2
5天 Φ10~Φ20×3、Φ20~Φ30×1

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空