(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
内容量 :
类型 :
按发货日筛选:
预计发货日:
4天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
4天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | SMST | |
规格 | 适合专用轴:SM01 先端直径(mm):2 轴径(mm):2 长度(mm):8.7 柔软型 包装形式:500个/袋 | |
材质 | 聚乙烯(PE) | |
质量 | 4g | |
注意事项 | 专用轴单独出售。 |
头部形状 | 棉棒 | 头部直径(mm) | 2 |
全长(mm) | 8.7 | 类型 | 棉签头 |
轴径(mm) | 2 | 质量 | 4g |
适合专用轴 | SM01 | 特点 | 软质棉签头 |
材质 | 聚乙烯(PE) | 内容量 | 500个/袋 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空