(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
3天
3天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
HP333 充电式冲击起子电钻 | |
工作量 | 使用BL1041B 电池1 块在Merapi 木材上高速紧φ3.5×22mm 螺丝约830pcs |
最大输出功率 | 170W |
能力 | 钢材10mm(3/8") |
木材21mm(13/16") | |
砖墙8mm(5/16") | |
冲击数(ipm) | 高速0-25,500 |
低速0-6,750 | |
回转数(rpm) | 高速0-1,700 |
低速0-450 | |
夹头能力 | 0.8-10mm(1/32"-3/8") |
最大扭矩 | 硬连接/软连接 30/14N.m |
体积(长x宽x高) | BL1016/BL1021B:193x66x212mm |
BL1041B:193x66x229mm | |
净重 | 1.3 kg (2.9 lbs.) |
电压(V) | 12 | 最大扭矩(N·m) | 硬连接/软连接 30/14N.m |
充电式 | ○ | 重量(g) | 1300 |
钻孔能力(钢材)(mm) | 10 | 钻孔能力(木材)(mm) | 21 |
钻孔能力(石材)(mm) | 8 | 回转数(高速)(rpm) | 0-1,700 |
回转数(低速)(rpm) | 0-450 | 冲击数(高速)(rpm) | 0-25,500 |
冲击数(低速)(rpm) | 0-6,750 | 电池规格 | 4.0Ah(BL1041B) |
体积(mm) | 193x66x229 | 最大输出功率(W) | 170 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空