(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
尺寸 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
4天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
4天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 1-3924-03 | 1-3924-01 | 1-3924-02 |
规格 | 材料:天然橡胶(含碳成分) 厚度:0.10mm以上 指尖压花加工 数量:1袋(1440件) 卷筒类型 尺寸:L 长度(mm):约61 表面电阻 (Ω):106~8/sq. | 材料:天然橡胶(含碳成分) 厚度:0.10mm以上 指尖压花加工 数量:1袋(1440件) 卷筒类型 尺寸:S 长度(mm):约61 表面电阻 (Ω):106~8/sq. | 材料:天然橡胶(含碳成分) 厚度:0.10mm以上 指尖压花加工 数量:1袋(1440件) 卷筒类型 尺寸:M 长度(mm):约61 表面电阻 (Ω):106~8/sq. |
使用用途 | 手指套 | 长度 | 约61mm |
厚度 | 0.10mm以上 | 表面电阻值(Ω) | 106~8/sq |
材质 | 天然橡胶(含碳成分) | 压花加工 | 指尖压花加工 |
类型 | 卷筒 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空