(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
内径 (mm) :
包装数量 (个) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
4天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
4天起
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 尺寸 | 内径(mm) | 长度(mm) | 颜色 | 材质 | 质量(g) |
61634 | L、M | 16、18 | 45、48 | 橙色 | 天然橡胶 | 13 |
61635 | L | 18 | 48 | 橙色 | 天然橡胶 | 16 |
61636 | M | 16 | 45 | 橙色 | 天然橡胶 | 13 |
61637 | S | 14 | 40 | 橙色 | 天然橡胶 | 11 |
61652 | L | 18 | 48 | 橙色 | 天然橡胶 | 10 |
61651 | M | 16 | 45 | 橙色 | 天然橡胶 | 8 |
61650 | S | 14 | 40 | 橙色 | 天然橡胶 | 7 |
61661 | L | 18 | 48 | 橙色 | 天然橡胶 | 76 |
61662 | M | 16 | 45 | 橙色 | 天然橡胶 | 66 |
61663 | S | 14 | 40 | 橙色 | 天然橡胶 | 57 |
61672 | LL | 21 | 50 | 橙色 | 天然橡胶 | 12 |
61673 | LL | 21 | 50 | 橙色 | 天然橡胶 | 21 |
型号 |
---|
61634 |
61635 |
61636 |
61637 |
61650 |
61651 |
61652 |
61661 |
61662 |
61663 |
61672 |
61673 |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 内径 (mm) | 长度 (mm) | 质量 (g) | 包装数量 (个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10个装 | 4天 | 16、18 | 45、48 | 13 | M×5、L×5 | ||
10个装 | 4天 | 18 | 48 | 16 | L×10 | ||
10个装 | 4天 | 16 | 45 | 13 | M×10 | ||
10个装 | 4天 | 14 | 40 | 11 | S×10 | ||
6个装 | 4天 | 14 | 40 | 7 | S×6 | ||
6个装 | 4天 | 16 | 45 | 8 | M×6 | ||
6个装 | 5天 | 18 | 48 | 10 | L×6 | ||
50个装 | 4天 | 18 | 48 | 76 | L×50 | ||
50个装 | 4天 | 16 | 45 | 66 | M×50 | ||
50个装 | 4天 | 14 | 40 | 57 | S×50 | ||
6个装 | 11天 | 21 | 50 | 12 | LL×6 | ||
10个装 | 11天 | 21 | 50 | 21 | LL×10 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空