(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 蓝月亮 0128芦荟+野菊花洗手液(500g+500g)/组
  • 蓝月亮 0128芦荟+野菊花洗手液(500g+500g)/组
  • 蓝月亮 0128芦荟+野菊花洗手液(500g+500g)/组
收藏
对比
细节
类似品

蓝月亮 0128芦荟+野菊花洗手液(500g+500g)/组(6个装)

品牌:
蓝月亮(blue moon)[中国]
蓝月亮(blue moon)[中国]
暂无评价

单价(未税):

125.28起
(

标准单价:

125.28起
)

单价(未税):

125.28起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 液体型
磨砂膏:
香型: 芦荟+野菊花
容器形状: 按压泵式
单位:
注意事项: 避免接触双眼,请勿饮用。如不慎入眼,请立即用大量清水冲洗干净。如误饮,请即饮用牛奶,并延医诊治。
容量(kg): 0.5+0.5/*6组
商品产地: 中国
保质期: 2年

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
蓝月亮芦荟抑菌洗手液:
抑菌率99.9%,专业抑菌配方 真正洁净双手。
抑菌芦荟让肌肤清爽滋润,温和配方不刺激双手。
蓝月亮野菊花清爽洗手液:
高效去油去腥,轻松洁净双手。
针对性配方,有效去除油污,泡沫丰富冲洗方便。
使用方法:旋转泵头至其弹出,轻压泵头,泵出洗手液于手心,充分揉搓后清水冲净。

产品概述
蓝月亮 0128芦荟+野菊花洗手液 抑菌率99.9%,专业抑菌配方 真正洁净双手

产品概述

蓝月亮 0128芦荟+野菊花洗手液(500g+500g)/组
产品特点

蓝月亮芦荟抑菌洗手液:
抑菌率99.9%,专业抑菌配方 真正洁净双手。
抑菌芦荟让肌肤清爽滋润,温和配方不刺激双手。

蓝月亮野菊花清爽洗手液:
高效去油去腥,轻松洁净双手。
针对性配方,有效去除油污,泡沫丰富冲洗方便。

尺寸图
尺寸图
(500g+500g)
规格概述
型号容量单位单位适用对象香型保质期
BM-XSY-1000G-LHYJ500g+500g2瓶/组,6组/箱手部清洁芦荟+野菊花2年
使用案例
· 手是人体接触外界环境最频繁的部位,日常生活中的各种互动会导致双手接触到形形色色的细菌,每天使用蓝月亮洗手液可以让双手远离细菌困扰,保护您的健康
使用案例
注意事项
1.避免接触双眼,请勿饮用。
2.如不慎入眼,请立即用大量清水冲洗干净。
3.如误饮,请即饮用牛奶,并延医诊治。

基本信息

产品类型 液体型 容器形状 按压泵式
容量(kg) 0.5+0.5/*6组 磨砂膏
单位 商品产地 中国
香型 芦荟+野菊花 注意事项 避免接触双眼,请勿饮用。如不慎入眼,请立即用大量清水冲洗干净。如误饮,请即饮用牛奶,并延医诊治。
保质期 2年
型号
BM-XSY-1000G-LHYJ
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日

125.28起

6个装

5天

Loading...

  1. 1

规格表
型号容量单位单位适用对象香型保质期
BM-XSY-1000G-LHYJ500g+500g2瓶/组,6组/箱手部清洁芦荟+野菊花2年

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 为什么蓝月亮洗手液有的香型是芦荟有的是野菊花?
蓝月亮洗手液产品的抑菌成分都是经过认证安全有效的,不同香型使用不同的抑菌成分,但所有洗手液产品都具有抑菌作用。
2、 蓝月亮洗手液是否适合孕妇、3岁以下儿童使用?
孕妇和三岁以下的儿童使用,请咨询专业医师。
3、 洗了之后会有手过敏的现象。
蓝月亮洗手液产品经过安全评估,一般不会出现过敏。但个人体质不同,使用过程中如果出现过敏,请立即停止使用并及时就医查明过敏原因。
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空