(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
3天
3天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 包装规格 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | JET-LUBE-13604-16OZ |
商品类型 | JET-LUBE NIKAL超高温防卡垫片复合膏/防卡剂 13604 |
包装规格 | 16OZ/罐 10罐/箱 |
颜色状态 | 银灰色膏状 |
增稠剂 | 复合皂基 |
销售单位 | 1罐 |
耐高温性 | 超高温1427℃ |
化学性能 | 耐酸耐水性强 |
耐热性 | ○ | 耐水性 | ○ |
颜色 | 银灰色膏 | 工作温度(℃) | -18~1427 |
稠度级别NLGI | 1 1/2 | 增稠剂 | 复合皂基 |
滴点(℃) | 232(ASTM D-566) | 箱规 | 10罐/箱 |
包装规格 | 16OZ/罐 |
型号 |
---|
JET-LUBE-13604-16OZ |
型号 | 相关 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 包装规格 |
---|---|---|---|---|---|
¥548.67起 | 3天 | 16OZ/罐 |
Loading...
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空